N型分断端子, 组装说明:
为牢固固定中性汇流条,必须在每个端子条的两端以及在长型端子条上每隔20 cm安装支架。
相应的支架请见phoenixcontact.com/products, 标称工作电压: 400 V, 额定电流: 41 A, 直插式连接, 第一层, 额定接线容量: 6 mm2, 横截面: 0.5 mm2 - 10 mm2, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, 颜色: 蓝色
適用於配電板和扁型配電器的安裝端子
安裝端子讓您更輕鬆地建立建築安裝配電箱。在配電板和變型配電器內接線時,矮型設計的緊湊安裝端子是最合適的解決方案。藉助於三相系統,您可以使用標準跳接器進行跳接。內建有分斷滑塊,讓您不需斷開中線就能執行絕緣試驗。
建筑安装用端子, 标称工作电压: 400 V, 额定电流: 24 A, 直插式连接, 额定接线容量: 2.5 mm2, 横截面: 0.14 mm2 - 4 mm2, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, 颜色: 灰色
建筑安装用接地端子, 标称工作电压: 400 V, 额定电流: 38 A, 螺钉连接, 第一层, 额定接线容量: 6 mm2, 横截面: 0.2 mm2 - 10 mm2, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, 颜色: 灰色
建筑安装端子, 标称工作电压: 800 V, 额定电流: 24 A, 直插式连接, 第一层, 额定接线容量: 2.5 mm2, 横截面: 0.14 mm2 - 4 mm2, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, 颜色: 灰色
建筑安装端子, 标称工作电压: 800 V, 额定电流: 41 A, 直插式连接, 额定接线容量: 6 mm2, 横截面: 0.5 mm2 - 10 mm2, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, 颜色: 蓝色
建筑安装端子, 标称工作电压: 800 V, 额定电流: 24 A, 直插式连接, 第一层, 额定接线容量: 2.5 mm2, 横截面: 0.14 mm2 - 4 mm2, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, 颜色: 蓝色
端子连接, 标称工作电压: 300 V, 额定电流: 125 A, 接线方式: 螺钉连接, 额定接线容量: 35 mm2, 横截面: 2.5 mm2 - 35 mm2, 安装: 中性汇流条, 颜色: 黄色
建筑安装用端子, 标称工作电压: 400 V, 额定电流: 28 A, 直插式连接, 第1,2和第3层, 额定接线容量: 4 mm2, 横截面: 0.2 mm2 - 6 mm2, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, 颜色: 灰色
双层接线端子, 用于楼宇安装的KNX总线, 标称工作电压: 500 V, 额定电流: 16 A, 接线方式: 直插式连接, 第一和第二层, 额定接线容量: 1.5 mm2, 横截面: 0.14 mm2 - 1.5 mm2, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, 颜色: 白色
建筑安装端子, 标称工作电压: 800 V, 额定电流: 125 A, 螺钉连接, 额定接线容量: 35 mm2, 横截面: 0.75 mm2 - 35 mm2, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, 颜色: 蓝色
優勢
- 得益於螺釘連接器的 Reakdyn 螺釘自鎖原理以及採用插拔式連接技術,完全免維護
- 採用無螺釘的分斷滑塊,可快速安全分斷 PEN 導線
- 每一層和標準化橋接附件上都配有雙通道橋接井,實現獨立電位分配
- 每個端子點都內建測試連接,易於檢測
- 採用標準化標記附件,實現一目瞭然的分配解決方案
用於建築安裝的安裝端子
安裝端子的產品範圍
安裝端子總覽
PTI 和 UTI 安裝端子可輕鬆實現樓宇配電箱的接線,並節省空間。這些端子專為電氣安裝和配電器裝設的要求所設計,可支援最大達 16 mm² 的導體橫截面。
安裝端子的產品範圍包括:
- 安裝端子
- 中線斷路端子
- 用於中線匯流條的電源端子
- 斷路端子和刀閘切斷接線端子
- 裝置接地端子
- 用於 KNX 接線的組合式端子
安裝端子和中線斷路端子
安裝端子和中線斷路端子
安裝端子,是建築安裝領域的重要一環。藉由安裝端子,可以安全、穩定地連接導線。安裝端子的另一個特點是易於操作,因此安裝快速、出錯率低。安裝端子有多種規格可選,能夠滿足各種要求。
中線斷路端子也是建築安裝領域的重要元件。藉助中線斷路端子,可安全、輕鬆地分離中線。此功能在維護作業或故障排除期間特別有用,因為藉此可以安全隔離電氣系統。
帶匯流條系統的電源端子
用於為中線匯流條饋送電力的安裝端子
利用電源端子 (PTI 16-NLS...),可以輕鬆快捷地連接中線匯流條。只需撥開橘色操作桿,插入中線匯流條將其閉合即可。在這個手續中,無論是安裝或拆卸都不需使用任何工具,而且耗力極小。得益於電源端子的特殊設計,這種端子也具有端架和支架功能。因此在多數小型配電板中可以節省空間。此系列組合式端子也提供輪廓相同的支架,用於組裝至端子條另一側。
斷路端子和刀閘切斷接線端子
用於斷開單個電路的斷路端子
透過斷路端子,您可以針對不同的量測作業斷開單個電路。組合式端子是專為電氣安裝的特殊要求所設計。您可在公共建築物的配電板中建立符合 DIN VDE 0100-0108 標準要求的接線和連接,同時也符合 DIN VDE 0100-718 對於斷開單個電路的要求。除了用於打開和閉合電路外,這種端子還可用於其他用途。透過標準化的多功能斷路區,除了絕緣插頭以外,也可以整合 LED 或電阻、保險絲插頭、開關鎖和穿透式連接器等元件。
用於實現樓宇自動化的 KNX 安裝
清晰的 KNX 安裝
KNX 一詞是指用於實現樓宇自動化的特殊現場匯流排。利用 KNX 匯流排系統,可自動控制建築物內的照明、警報或空調控制等各種功能。為了能夠輕鬆快速地為這些系統接線,菲尼克斯電氣提供了特殊 KNX 組合式端子。使用雙層端子(每層組合式端子總寬度僅 3.5 mm),KNX 匯流排系統安裝更方便。組合式端子的端子點均附有彩色編碼,用於匹配對應導線顏色,輕鬆實現配電板導線顏色分配。藉此可在僅 7 mm 的總寬度上,輕鬆為 KNX 匯流排系統的主導線和備用導線建立跳接。除了一目瞭然和結構緊實以外,KNX 組合式端子的標準化跳接器也能協助您建立電位跳接。
使用 clipx ENGINEER 進行高效規劃
用於控制櫃製造的工程規劃軟體
clipx ENGINEER 工程規劃軟體可助您更高效地規劃和訂購端子條、裝配好的安裝板和接線盒,將資料無縫傳輸給製程 – 適用於任何工作場所。透過可連接 ECAD 程式以及菲尼克斯電氣應用程式和配置器的智慧介面,加快您的規劃工作。
組合式端子產品手冊