刀闸分断接线端子, 带测试插座螺钉,用于装配4 mm测试插头, 标称工作电压: 400 V, 额定电流: 20 A, 接线方式: 直插式连接, 额定接线容量: 4 mm2, 横截面: 0.2 mm2 - 6 mm2, 接线方式: 螺钉连接, 额定接线容量: 4 mm2, 横截面: 0.2 mm2 - 6 mm2, 安装: NS 35/7,5, NS 35/15, 颜色: 灰色
斷路端子和刀閘切斷接線端子
各種組合式端子尤其常用在測試和量測技術中,透過這些端子,您可以輕鬆地手動斷開電路。菲尼克斯電氣的刀閘切斷接線端子具有一個操作方便的桿式斷路刀閘。底座斷路端子具有標準化分斷區域,用於安裝元件插頭、保險絲插頭、絕緣插頭或穿透式連接器。
優勢
-
採用撥桿斷路刀閘、絕緣插頭或旋轉接點,電路分離更方便
[x]- 斷開點的前後均設有測試連接,便於量測電流 - 分斷操作桿鎖扣在末端位置,操作安全
- 斷開點帶有顏色標識,便於識別
- 可個別化裝配斷路元件、保險絲插頭、元件插頭和穿透式連接器
新產品
採用 Push-X 技術的高性能量測端子
快速、安全地斷開訊號
藉助 Push-X 高性能量測端子,可免工具為柔性導線接線。整合的斷路區還能輕鬆斷開訊號。此外,TG 底座斷路端子還可安全地整合功能插頭。
主要特點
- Push-X 技術
- 分斷試驗端子:6 mm²
- 標稱電流:30 A
- 額定電壓:500 V
- 斷路端子和刀閘切斷接線端子:2.5 mm²
- 標稱電流:24 A
- 額定電壓:500 V
您的優勢
- 採用新型免工具 Push-X 技術,操作十分便捷
- 可快速安裝各種帶或不帶套管的導線
- 採用「先合後斷」機制,自動提前使比流器在分斷試驗端子處短路
- 輕鬆斷開訊號和整合各種功能插頭
- 統一採用 CLIPLINE complete 系統附件,可節省大量成本
刀閘切斷接線端子
刀閘切斷接線端子
刀閘分斷組合式端子具有防遺失的轉動式撥桿斷路刀閘。使用標準螺絲起子撥動刀閘即可快速斷開和閉合電路,以便進行測試。端子點上整合了測試連接,可以實現帶導線測試。末端位置可明確辨識,斷路刀閘卡接到位即可避免誤操作。為了全面防止操作撥桿斷路刀閘,可額外選用開關鎖。
斷路端子和絕緣插頭
斷路端子
在大部份情況下,斷路端子是指內建有斷路區的直通式接線端子、多導線或多層端子台。斷路區均經過標準化,可連接一系列功能插頭。安裝功能插頭後,斷路端子可轉變為不同類型的功能端子。若安裝保險絲插頭,則底座斷路端子將轉變為保險絲端子。使用元件插頭,組合式端子便是元件端子。而若安裝了穿透式連接器和直通式鎖扣,底座端子即可轉換為直通式接線端子或無直通結構的組合式端子。另一方面,斷路端子還可整合絕緣插頭(例如刀閘切斷接線端子的撥桿斷路刀閘),從而在兩種開關狀態之間快速切換。透過這種簡單的切換方式,有助於例如快速量測單個電路。換言之,控制櫃內的底座斷路端子透過安裝可拆卸插頭可用於各種應用。
使用 clipx ENGINEER 進行高效規劃
用於控制櫃製造的工程規劃軟體
clipx ENGINEER 工程規劃軟體可助您更高效地規劃和訂購端子條、裝配好的安裝板和接線盒,將資料無縫傳輸給製程 – 適用於任何工作場所。透過可連接 ECAD 程式以及菲尼克斯電氣應用程式和配置器的智慧介面,加快您的規劃工作。
組合式端子產品手冊