ITC 8113 - 平板PC
2403738

可配置的平板PC机,带33.8 cm/13,3"的TFT显示器(投射电容式触控面板)。可配置:处理器,大容量存储器和操作系统等。

可免費下載。 內容下載

產品細節








您的優勢

运行时电池可更换,实现不间断工作
单体密封框架结构,操作安全可靠
13.3"全高清显示屏,可视范围大
采用英特尔® 赛扬® 和英特尔® 酷睿™ 处理器,使各应用得以发挥最佳性能
通过WLAN和蓝牙实现可靠连接