SZS 1,0X5,5 VDE
-
螺丝刀
1209114
螺丝刀,一字型,VDE绝缘,尺寸: 1.0 x 5.5 x 125 mm,防滑手柄采用二次注塑工艺
產品細節
相容的產品
您的優勢
用于在电压最高为1000 V或1500 V 的带电零件附近作业
该工具配备了符合人体力学设计的双组件安全手柄
螺钉头内刀片的接触表面大
单独测试的安全螺丝刀,符合DIN EN 60900(VDE 0682-201)