SZS 0,5X3,0 VDE - 螺丝刀
1207404

螺丝刀,一字型,VDE绝缘,尺寸: 0.5 x 3.0 x 100 mm,防滑手柄采用二次注塑工艺

產品細節









相容的產品


您的優勢

用于在电压最高为1000 V或1500 V 的带电零件附近作业
该工具配备了符合人体力学设计的双组件安全手柄
螺钉头内刀片的接触表面大
单独测试的安全螺丝刀,符合DIN EN 60900(VDE 0682-201)