D-LAN-19"-4 - 电涌保护器
2880176

19"机架式保护器,有4个电涌保护端口,用于以太网(1000Base-T)、令牌环和FDDI/CDDI网络的数据接口的保护,符合D/EN 50173(CAT5e)标准,与保护装置连接: RJ45孔式连接器

產品細節








相容的產品



您的優勢

安装高度低,节省空间(1个安装支架)
通过RJ45插孔轻松集成到网络
可用于最高1 Gbps并有经过调整的保护电路的应用
模块化设计,可轻松扩展