最近搜尋
登入
0
比較中沒有產品
產品
產品總覽
新產品
設備連接技術產品導覽
技術
客製化解決方案
配置器
产品合规性
Cross Reference Search
切换、测量和监控
I/O 訊號接線
安全繼電器模組和感測器
能源監控
訊號調節器與量測變送器
馬達啟動器和電子開關設備
接觸器和功率繼電器
過程顯示器和現場設備
繼電器與固態繼電器
自动化
HMI 和工業電腦
PLCnext Technology
PLC(控制器)和 I/O
工業通訊
自動化軟體
建築自動化
智慧服務
邊緣運算
供电、充电及保护
DC/DC 轉換器和 DC/AC 逆變器
干擾抑制濾波器
不斷電供電系統 (UPS)
用於電源保護的保護繼電器
突波保護
設備斷路器
備援模組
電動車充電技術
電源
标识、组装和安装
工作站解決方案
工業照明和訊號技術
手持工具
印表機
自動工具
套管
控制櫃附件
控制櫃製造軟體
接線盒和空外殼
標記材料
壓接連接器
连接
PCB 接線端子和 PCB 連接器
分配器、轉接器和導線連接器
板對板連接器
控制器系統佈線
接線板和設備端子
組合式端子
連接器
插拔式測試系統
電子元件外殼
電纜和電線
行業和應用
總覽
部門耦合
過程工業
Power-to-X
過程自動化
能源
電力傳輸和分配
電池儲能系統
傳統發電
太陽能
風能
工業直流網路
生產、設備和系統製造
汽車行業
數位化工廠
電氣安裝
無人搬運車系統 (AGV)
設備製造商
機械製造
控制櫃製造
基礎設施
鐵路
建築
電腦中心
電動車
電動汽車概述
電動汽車
充電基礎設施
更多主題
適合農業的各類元件
智慧型網路的資料連接
功能安全
工業保全
工業遠端通訊
電源可靠性
視訊監控
COMPLETE line
公司
公司
總覽
菲尼克斯電氣集團
我們的文化和態度
All Electric Society
合規性
永續發展
菲尼克斯電氣的歷史
連絡方式
連絡方式
我的菲尼克斯電氣
登入 / 註冊
注册的优势
我的產品清單
我的產品比較
首頁
產品
C-UB - 电涌保护器
C-UB
-
电涌保护器
2782245
电涌保护适配器,用于同轴信号接口的保护。 连接: BNC 孔式/针式连接器
產品細節
Expand all
Collapse all
技術資料
说明
概述
注意事项
为满足DC电压的放电条件,请注意以下信息:“电涌保护器必须与发射器单元一起使用,其可在短路情况下关断。”
产品属性
产品类型
收发系统的电涌保护
IEC 类别
C2
C3
D1
类型
保护适配器
电涌保护故障报警
无
绝缘特性
过电压类别
II
污染等级
2
连接数据
连接方式
BNC 50 Ω
尺寸
尺寸图
宽度
25.4 mm
高度
25.4 mm
长度
68 mm
材料规格
外壳材料
铝
机械特性
机械参数
开口式侧板
否
保护电路
动作方向
Line-Shield/Earth Ground
最大连续工作电压U
C
68 V DC
50 V AC
额定电流
1 A (25 °C)
U
C
时,有效工作电流I
C
≤ 1 µA
残流I
PE
≤ 2 µA
额定放电电流I
n
(8/20)µs(线芯-地)
10 kA
标称放电电流I
n
(8/20)µs(线芯/屏蔽)
10 kA
脉冲放电电流I
imp
(10/350) µs(线芯-地)
2.5 kA
脉冲放电电流I
imp
(10/350) µs(线芯-屏蔽)
2.5 kA
输出电压限值1 kV/µs(线芯-地)波峰
≤ 650 V
输出电压限值1 kV/µs(线芯-屏蔽)波峰
≤ 650 V
电压保护水平U
p
(线-地)
≤ 650 V (C2 - 10 kV / 5 kA)
电压保护水平U
p
(线芯-屏蔽)
≤ 650 V (C2 - 10 kV / 5 kA)
响应时间t
A
≤ 100 ns
输入衰减 aE,非对称。
典型值 0.1 dB (≤ 20 MHz / 50 Ω)
截止频率fg(3 dB),非对称。(屏蔽)在50 Ω 系统中
典型值 1 GHz
50 Ω系统中的电压驻波率VSWR
≤ 1.20 (≤ 200 MHz)
允许的高频功率P
max
,VSWR = xx(50欧姆系统)时
40 W (VSWR = 1.1)
12 W (VSWR = ∞)
电容非对称(屏蔽)
典型值 1.5 pF
电涌保护故障报警
无
冲击耐受力(线-地)
C2 - 10 kV / 5 kA
C3 - 100 A
D1 - 2.5 kA
冲击耐受力(线-屏蔽)
C2 - 10 kV/5 kA
C3 - 100 A
D1 - 2.5 kA
环境和真实条件
环境条件
保护等级
IP20
环境温度(运行)
-40 °C ... 80 °C
海拔
≤ 2000 m (amsl)
标准和规范
电气间隙和爬电距离
标准/规程
DIN VDE 0110-1 / IEC 60664-1
标准/规格
IEC 61643-21
注意事项
2012
标准/规格
EN 61643-21
注意事项
2013
安装
安装类型
特殊连接的适配插头
商業資料
訂購號
2782245
件數/包裝
10 件數
最低訂購量
1 件數
提示
根據訂單生產(不接受退貨)
產品密鑰
CL3316
GTIN
4017918069438
每件的重量(含包裝)
63.86 g
每件的重量(不含包裝)
62.64 g
關稅稅率代號
85363010
產地
DE
Environmental product compliance
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
產品相關的中國 RoHS 申報表,請參閱各產品下載頁面的「製造商聲明」。所有帶 EFUP-E 標誌的產品,均無中國 RoHS 申報表,且不需要該表。
EU REACH SVHC
《REACH 候選物質附註》(CAS編號)
沒有物質超過重量的 0.1%
相容的產品
Expand all
Collapse all
Product Help