CSS 2.2-1/3-B
-
马达调速器
1835364
基本模块,具有可选操作界面、软启动和可配置速度,用于启动和反转最高230 V AC和2.2 kW的电机,可配置电机保护,模拟量输入,STO功能高达SIL 3/PL e,单相负载输入
此產品需要其他產品才能運作。
必要的附件
基本模块,具有可选操作界面、软启动和可配置速度,用于启动和反转最高230 V AC和2.2 kW的电机,可配置电机保护,模拟量输入,STO功能高达SIL 3/PL e,单相负载输入
| 应用说明 | |
| 应用说明 | 目前,我们正在调整产品,确保自2027年12月11日起符合欧盟《网络弹性法案》(CRA) 的要求,此安排基于现阶段对CRA的已知信息。 |
| 产品类型 | 速度启动器 |
| 产品系列 | CONTACTRON |
| 绝缘特性 | |
| 污染等级 | 2 |
| 相数 | 1 |
| 电源 | |
| 相数 | 1 |
| 输入电压 | 230 V AC |
| 240 V AC | |
| 输入电压范围 | 110 V AC ... 240 V AC -15 % ... +10 % |
| 频率范围 | 47 Hz ... 63 Hz |
| 额定电流 | 25.4 A (无线路电抗器) |
| 19.3 A (有线路电抗器) | |
| 额定电机功率 | 2.2 kW |
| 视在功率 | 4.4 kVA |
| 额定输出电流(IN) | 11 A (4 kHz) |
| 8.6 A (8 kHz) | |
| 5.5 A (16 kHz) | |
| 输出频率 | 0 Hz ... 500 Hz |
| 功耗 | 92.9 W (2 kHz) |
| 93.9 W (4 kHz) | |
| 86.5 W (8 kHz) | |
| 80.7 W (16 kHz) | |
| 19 W (待机) | |
| 输出电流 | ≤ 16.5 A (180 s) |
| ≤ 8.25 A (180 s,恢复时间内) | |
| ≤ 19.8 A (15 s) | |
| ≤ 5.5 A (15 s,恢复时间内) | |
| 恢复时间 | 150 s (180 s) |
| 12 s (15 s) | |
| 过载时间 | 30 s (180 s) |
| 3 s (15 s) | |
| 放电时间 | 3 min (中间电路电容器) |
| 切换 | |
| 输出名称 | 继电器输出 |
| 触点类型 | 1个转换触点 |
| 最大切换电压 | 125 V AC |
| 30 V DC | |
| 最大冲击电流 | 3 A |
| 最小冲击电流 | 10 mA (5 V DC) |
| 电源模块 | |
| 连接方式 | 直插式连接 |
| 剥线长度 | 10 mm |
| 刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 6 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 6 mm² |
| 0.2 mm² ... 4 mm² (带冷压头) | |
| 可连接导向横截面 AWG | 24 ... 10 |
| 控制终端 | |
| 连接方式 | 直插式连接 |
| 剥线长度 | 10 mm |
| 刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² (带冷压头) |
| 柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 0.2 mm² ... 0.75 mm² | |
| 可连接导向横截面 AWG | 24 ... 16 |
| 产品尺寸 | |
| 宽度 | 65 mm |
| 高度 | 210 mm |
| 深度 | 190 mm |
| 长度 (C2) | ≤ 50 m (电机电缆长度(符合C2类电磁兼容规定)) |
| 长度 (C3) | ≤ 50 m (电机电缆长度(符合C3类电磁兼容规定)) |
| 长度 (没有达到电磁兼容合规性) | ≤ 50 m (电机电缆长度(没有达到电磁兼容合规性)) |
| 钻孔 | |
| 直径 | 5.5 mm |
| 颜色 | 灰色 (RAL 7042) |
| 环境条件 | |
| 保护等级 (IP) | IP20 |
| 保护等级 (NEMA) | NEMA 1 |
| 环境温度(运行) | -20 °C ... 55 °C (没有电流衰减) |
| -20 °C ... 60 °C (有线性电流衰减) | |
| 环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 70 °C |
| 海拔 | ≤ 2000 m |
| > 2000 m (有衰减) | |
| 允许湿度(运行) | 90 % (无冷凝) |
| 允许湿度(存放/运输) | 95 % (无冷凝) |
| 空气压力(运行) | 86 kPa ... 106 kPa |
| 空气压力(存放/运输) | 70 kPa ... 106 kPa |
| Safety Integrity Level (SIL, IEC 61800-5-2) | |
| 标识 | 3 |
| Performance Level (EN ISO 13849) | |
| 标识 | e |
| 类别(ISO 13849) | |
| 标识 | 4 |
| 标准/规程 | IEC 61800-5-1 |
| IEC 61800-3 |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 壁挂式安装 |
| 訂購號 | 1835364 |
| 件數/包裝 | 1 件數 |
| 最低訂購量 | 1 件數 |
| 產品密鑰 | DK7312 |
| GTIN | 4067923476073 |
| 每件的重量(不含包裝) | 1,400 g |
| 關稅稅率代號 | 85371098 |
| 產地 | 原產國資訊將隨貨提供。 |
| ECLASS-13.0 | 27142320 |
| ECLASS-15.0 | 27142320 |