FS 0,635/ 20-FV-R-10,0 - SMD孔式连接器
1334089

SMD孔式连接器, 额定电流: 0.5 A, 测试电压: 500 V AC, 位数: 20, 针距: 0.635 mm, 颜色: 黑色, 触点表面: Au, 触点类型: 孔式插头, 安装: SMD 焊接

產品細節









相容的產品



您的優勢

通过MCAD/ECAD数据和免费样品服务,在设备研发期间提供设计上图支持
提供各种堆栈高度的多种产品组合,可节省成本和空间
通过集成的键槽和公差补偿轻松适配,实现无错误生产
通过客户特定的数据完整性模拟,可以在研发过程中节省时间
高达30 Gbps的高速数据传输,适用于各种应用

經常問的問題


FS 0,635系列板对板连接器的特殊之处是什么?

video thumbnail of faq answer

该系列板对板连接器结构紧凑,数据传输速率高达30 Gbps。此外,连接器各触点还可额外传输0.5 A的电流。因此这类0.635 mm针距的连接器适于多种应用场合,使用十分灵活。... 查看更多

该系列板对板连接器结构紧凑,数据传输速率高达30 Gbps。此外,连接器各触点还可额外传输0.5 A的电流。因此这类0.635 mm针距的连接器适于多种应用场合,使用十分灵活。

少看

如何在SMD焊接工艺后测试FS 0,635板对板连接器的焊接触点?

触点从壳体下方引出,支持实施自动光学检测 (AOI)。


FS 0,635系列板对板连接器有哪些位数可供选择?

FS 0,635系列板对板连接器提供以下位数的产品:20、40、60和80。


垂直式产品是否配备用于自动PCB组装的吸盘?

是的,FS 0,635系列的所有垂直式产品都配备吸盘。其位置和尺寸请见产品页面下载区内“技术图纸”章节中的技术包装图纸。在完成SMD焊接工序后会移除吸盘。


两个对接件是否均设计为浮地版本以实现浮地连接?

通常,插头连接只有一侧设计为浮地版本,对接件则是刚性结构。这已经可以覆盖极大的容差范围。浮地孔式连接器可与三种针式连接器组合使用,从而实现8.0 mm和12.6 mm之间三种不同的堆叠高度。