SK U WH:UNGESTANZT - 标记纸
0800129

标记纸, Din A4, 白色 (RAL 9010), 未标识, 适用的打印机: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, 办公室打印系统, 安装方式: 背胶固定, 标签数: 1, 文本框高度: 296 mm, 文本框宽度: 210 mm

產品細節








相容的產品


您的優勢

未穿孔的SK-U...标识卡可用于定制标签设计
标记服务:菲尼克斯电气可以按照您的需求标记所有SK ...标记条
可以用市场上提供的激光打印机打印
这些标签特别为激光打印机研发