SK U/3,8 P5,08 WH CUS - 标记条
0825141

标记条, 标签纸, 可订购: 标签纸, 白色 (RAL 9010), 根据客户要求标识, 适用的打印机: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, 办公室打印系统, 安装方式: 背胶固定, 适用的模块宽度: 5.08 mm, 标签数: 1440, 文本框高度: 3.8 mm, 文本框宽度: 186 mm

產品細節








相容的產品