用於標準應用的訊號調節器與量測變送器
訊號調節器和量測變送器隔離、轉換、濾波、放大訊號,用作現場和控制器之間的介面。MACX Analog 和 MINI Analog Pro 為 AI、AO、DI、溫度、頻率和限值提供靈活的解決方案。MINI Analog Pro 系列操作便捷且節省空間。MACX Analog 依據功能安全確保人員、環境和系統的安全。
双通道NAMUR隔离放大器,带宽域供电,用于近距离传感器和开关。在信号输出方面,每一通道皆有一个带可用转换触点的继电器。线路故障检测(LFD),3路隔离,插拔式连接,SIL 2。
带有源电流和电压信号输入的限值开关和限值继电器输出(转换触点)。可通过DIP开关和电位计进行设置,3端电隔离,最高至SIL2 (SC3)、PLc类别1,螺钉连接。
3路信号隔离变送器,用于模拟信号的电流隔离,采用螺钉连接,输入信号:0 V ... 10 V,输出信号:4 mA ... 20 mA
3端信号隔离变送器,采用插拔式连接技术,用于模拟信号的电气隔离。输入信号:0 mA ... 20 mA,输出信号:0 V ... 10 V,螺钉连接技术
馈电隔离器,用于向2导线和4导线变送器供电,HART透明,宽域供电,SIL 2 (1oo1)/SIL 3 (1oo2),插拔式连接
可组态位置变送器采用插拔式连接技术,用于连接0 Ω ... 100 Ω至0 kΩ ... 100 kΩ的电位计。通过DIP开关或软件进行组态。螺钉连接技术,标准组态
采用插入式连接技术的可组态温度测量变送器,用于连接2、3和4线电阻温度计和电阻式传感器。通过DIP开关或软件进行组态。插拔式连接技术,定制组态
用於標準應用的訊號調節器與量測變送器比較
為各類應用提供合適的訊號調節器與量測變送器
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|
|
MINI Analog Pro
非常緊湊,總寬度小,高度低 |
MACX Analog
成熟全面的解決方案系列 |
MINI Analog
具備基本功能的 6 mm 產品系列 |
|
| 功能安全 SIL 2 SC 3 或 SIL 3,型號專屬:AI、AO、DI、DO | |||
| 功能安全 PL d、PL c,型號專屬 | |||
| 雙通道 | |||
| 帶寬範圍電源的款型 | |||
| 電流迴路的不間斷量測 | |||
| 環境溫度範圍 -40 °C ... +70 °C,無降級 | |||
| 用於匯流排和網路連接的閘道器 | |||
| 透過 Signal Conditioner App 獲取資訊 | NFC 和 QR 碼 | QR 碼 | 否 |
您的優勢
- 全面完備的類比訊號處理解決案,可靠地分離、調節、濾除和放大訊號
- 提供帶匯流排和網路連接的訊號調節器,可以電氣隔離的方式將現場訊號可靠地整合到工業網路中
- 超薄款訊號調節器,較市面常見的產品可節省多達 65 % 的空間
- 獲得 SIL 核准的訊號調節器,可實現精確的傳輸和高運作可靠性
- 提供高性能等級的訊號調節器,可輕鬆依照機械指令將類比訊號整合至安全鏈中
採用插拔式連接技術的超薄款 MINI Analog Pro 訊號調節器與量測變送器
超薄款 MINI Analog Pro 訊號調節器與量測變送器採用插拔式連接技術,可在狹窄空間內輕鬆完成安裝和測試。
訊號調節器的端子點易於觸及且可在運作期間量測電流,顯著降低工作難度。藉由插拔式閘道器,可以將多達八路任意的現場訊號順利傳輸至工業網路,無需訊號專屬的輸入板卡。
MACX Analog 訊號調節器與量測變送器
菲尼克斯電氣的 MACX Analog 訊號調節器與量測變送器也可用於標準應用,確保滿足 SIL IEC/EN 61508 要求的功能安全。該產品系列的安全完整級別普遍達到 SIL 2 SC3,最高達到 SIL 3。部分 MACX Analog 訊號調節器還獲得了 EN ISO 13849 核准,提供 PL c 至最高 PL d 的性能等級。
具有基本功能的訊號調節器與量測變送器
MINI Analog 系列 6 mm 訊號調節器適合標準應用,可提供全面的類比訊號調節功能。此款產品在空間需求和功能性方面進行了最大限度的精簡。