Catan C1 EN控制器是用于楼宇和房间自动化的Catan产品系列的核心组件。
Catan评估套件中包含直接开始测试以及了解这款极其紧凑且功能多样的Niagara控制器所需的所有组件。通过本地触摸屏,探索高性能、配置灵活性以及可视化和操作的优势。
重要特性
• 有多达 14 个可配置的输入和输出
• 通过单对以太网最多可连接16个I/O模块
• 具有3个端口 (1 Gbps) 的管理型以太网交换机
• 支持范围广泛的基于以太网、RS-485和USB的协议
• 使用Emalytics Workbench和Niagara Framework可进行工程设计
更多详细信息,请参阅Catan C1 EN产品页面和相应的扩展组件。
Catan评估套件(限制为50个数据点)随附提供的控制器许可证不能用常规许可证扩展或替换。
CBL-CATAN EVAL KIT
-
启动工具
1745323
评估套件,用于使用全新Catan产品系列实现楼宇自动化。包括Catan C1 EN控制器、Catan控制面板、电源、控制器许可证(限制为50个数据点)和Emalytics Workbench许可证。该套件仅用于测试目的,不是生产应用程序。
在订购产品时,在购物车的“我的参考”栏位中输入您PC的“主机ID”。安装Emalytics Automation后,PC上即会显示主机ID。
產品細節
相容的產品
您的優勢
高度灵活的I/O可配置性可以节省空间并降低成本
通过用于本地操作的“热”插拔显示屏进行启动和维护
高性能扩展总线也支持分布式安装
IoT应用与云的接口