SAC-5P-M12MS/10-28X/M12FSSH OD
-
传感器/执行器电缆
1057663
传感器/执行器电缆,5-位置,PE-X/PE-X 无卤素,黑-灰色 RAL 7021,屏蔽,插头 直头 M12,编码: A,与 孔式 直头 M12,编码: A,电缆长度: 10 m,户外应用,带高级钢螺圈
產品細節
相容的產品
您的優勢
方便安全:100 % 电气测试的插拔式部件
始终坚固:耐油、紫外线和臭氧,能承受-40°C … +105°C的温度
可靠的信号传输 – 在电磁干扰环境下也可提供360°全方位屏蔽