最近搜尋
登入
0
比較中沒有產品
產品
產品總覽
新產品
設備連接技術的產品瀏覽器
技術
客製化解決方案
組態器
产品合规性
Cross Reference Search
切换、测量和监控
I/O 訊號接線
安全繼電器模組和感測器
能源監控
訊號調節器與量測變送器
馬達啟動器和電子開關設備
接觸器和功率繼電器
過程顯示器和現場設備
繼電器與固態繼電器
自动化
HMI 和工業電腦
PLCnext Technology
PLC(控制器)和 I/O
工業通訊
自動化軟體
智慧服務
適用於 Niagara Framework 的自動化技術
邊緣運算
供电、充电及保护
DC/DC 轉換器和 DC/AC 逆變器
干擾抑制濾波器
不斷電供電系統 (UPS)
用於電源保護的保護繼電器
突波保護
設備斷路器
備援模組
電動車充電技術
電源
标识、组装和安装
工作站解決方案
工業照明和訊號技術
手持工具
印表機
自動工具
套管
控制櫃附件
控制櫃製造軟體
接線盒和空外殼
標記材料
壓接連接器
连接
PCB 接線端子和 PCB 連接器
分配器、轉接器和導線連接器
板對板連接器
控制器系統佈線
接線板和設備端子
組合式端子及系統 – 節省成本和時間
連接器
插拔式測試系統
電子元件外殼
電纜和電線
行業和應用
總覽
部門耦合
教育解决方案
過程工業
Power-to-X
過程自動化
海事與離岸
能源
電力傳輸和分配
電池儲能系統
傳統發電
太陽能
風能
工業直流網路
生產、設備和系統製造
汽車行業
數位化工廠
電氣安裝
無人搬運車系統 (AGV)
設備製造商
機械製造
控制櫃製造
基礎設施
鐵路
建築
電腦中心
電動車
電動汽車概述
電動汽車
充電基礎設施
更多主題
適合農業的各類元件
智慧型網路的資料連接
功能安全
工業保全
工業遠端通訊
電源可靠性
視訊監控
COMPLETE line
公司
公司
總覽
菲尼克斯電氣集團
我們的文化和態度
All Electric Society
合規性
永續發展
菲尼克斯電氣的歷史
連絡方式
連絡方式
我的菲尼克斯電氣
登入 / 註冊
注册的优势
我的產品清單
我的產品比較
首頁
產品
SACC-M12MS-4QO-0,34-M OL OT - 螺钉连接套件
SACC-M12MS-4QO-0,34-M OL OT
-
螺钉连接套件
1420388
QUICKON备用套件,包括线槽块、紧固螺母和密封件
產品細節
Expand all
Collapse all
技術資料
说明
组装说明
注意:
在导线布线时请遵守允许的弯曲半径,因为弯曲力过大可能会有损防护等级。降低连接器上游的机械负载,例如通过使用电缆扎带。
订货信息:
包装内容:20个
安装
组装说明
AWG 20导线横截面,根据需要
产品属性
传感器类型
通用
位数
4
屏蔽
无
尺寸
尺寸图
接合螺母扳手规格
13 mm
外部尺寸
外径
3.5 mm ... 6 mm
壳体
直径外壳
16.3 mm
材料规格
阻燃等级,符合UL 94
V0
缆线绝缘材料
PVC/PE/PP/橡胶
连接数据
导线连接
连接方式
快速免剥线连接
接线横截面
0.14 mm² ... 0.34 mm²
可连接导线横截面AWG
26 ... 22
紧固扭矩
0.4 Nm (M12 螺圈)
1.2 Nm (压紧螺母)
连接器
连接1
插座设计
插头
插座出线
直头
插座螺纹类型
M12
电缆/电线
信号类型/分类
通用
电缆外径
3.5 mm ... 6 mm
环境和真实条件
环境条件
环境温度(运行) (孔式连接器/针式连接器)
-25 °C ... 80 °C (针式/孔式)
环境温度(运行)
-5 °C ... 50 °C (组装时)
商業資料
訂購號
1420388
件數/包裝
100 件數
最低訂購量
1,000 件數
提示
根據訂單生產(不接受退貨)
產品密鑰
AF2CCA
GTIN
4055626206363
每件的重量(含包裝)
3.515 g
每件的重量(不含包裝)
3.515 g
關稅稅率代號
85366990
產地
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27440116
ECLASS-15.0
27440116
ETIM
ETIM 9.0
EC002635
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
符合《歐盟 RoHS 物質指令要求》
是
(無豁免)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
無超過限值的有害物質
EU REACH SVHC
《REACH 候選物質附註》(CAS編號)
沒有物質超過重量的 0.1%
相容的產品
Expand all
Collapse all
附件
Q-PROT 9/11
-
空位插头
1670235
TSD-M 1,2NM
-
扭矩螺丝刀
1212224
TSD-M SAC-BIT ADAPTER
-
适配器插件
1212600
SAC BIT QUICKON-W13
-
工具
1212033
您的優勢
创新省时的安装方式,采用绝缘层位移连接
Product Help