可配置的安全继电器,多功能,最高达到SIL 3,Cat. 4,PL e,2 个传感器电路,单/双通道运行,自动/手动、受控启动,2 x 2 个启动电流通路,2个信号输出,US = 24 V DC,插拔式直插式接线端子
安全继电器,用于急停开关,安全等级可达SIL 3、Cat. 4、PL e,2 个本安输入最高0 区,2 个启用电流通路,自动或手动、受控启动,插拔式接线端子,US = 24 V DC
安全继电器,用于急停开关,安全等级可达SIL 3、Cat. 4、PL e,2 个本安输入最高0 区,2 个启用电流通路,自动或手动、受控启动,插拔螺钉式接线端子,US = 24 V DC
安全继电器,适用于急停、安全门、光栅,最高可达SIL 3、Cat. 4、PL e,1或2通道运行,交叉电路检测,可重新触发,关闭/接通延迟0.2 s至300 s,5个启用电流通路,US = 24 V DC,“热”插拔的直插式接线端子
安全继电器,用于急停、安全门和光栅,安全等级可达SIL 3、Cat. 4、PL e,单通道或双通道运行,自动或手动、受控启动,2个启用电流路径,1个信号输出,TBUS接口,US = 24 V DC,可插拔的直插式端子
用于过滤安全半导体输出测试脉冲的模块,可调滤波器值(1.5 µF/11.5 µF),以及用于24 V信号至2 A电流的EMC过滤。
内含10个安全继电器的套件,用于急停和安全门监控,安全等级可达SIL 3或EN ISO 13849标准的Cat. 4、PL e,双通道运行,3个启用电流路径,额定输入电压:24 V DC,插拔式螺钉接线端子
安全继电器,用于监控非等效信号发生器,安全等级可达SIL 3、Cat. 4、PL e,双通道,非等效运行,自动或手动、受控启动,3个启用电流路径,US = 24 V DC,可插拔的直插式接线端子
用于急停和安全门的安全继电器,满足SIL 3、Cat.4、PL e、1或2通道运行,自动起动、1个启动电流通路、Us = 24 V DC,固定式螺钉连接器
配合评估模块,触点扩展模块可达到SIL 3、Cat. 4和PL e标准等级,5路常开安全触点输出,US = 24 V DC,插拔式螺钉接线端子
新產品
三個產品範圍,實現不同的機械應用
我們的緊湊型安全繼電器可滿足全球機械製造應用的要求。這些繼電器尤其常應用在食品製造、包裝和搬運設備中。
安全繼電器,最小總寬度僅 6 mm
PSRmini 超薄型安全繼電器
PSRmini 是市場上最薄的安全繼電器。PSRmini 安全繼電器在控制櫃中的所需空間減少多達 70 %,功率性能卻不會受限。
- 用於安全功能的安全繼電器種類眾多,例如用於急停功能、光柵、安全門、雙手控制和更多其他應用
- 6 mm 和 12 mm 的修長外殼
- 1 個至 3 個釋放路徑的安全繼電器
- 可選擇 5 個釋放路徑,擴展接點
- 螺釘連接方式和回拉式彈簧連接
市面常見的安全繼電器型號
典型安全繼電器 PSRclassic
典型安全繼電器 PSRclassic 特色在於具有眾多功能和類型。外殼寬度符合市面常見標準。
- 安全功能種類眾多,例如急停功能、光柵、安全門、雙手控制和更多其他應用
- 外殼寬度自 17.5 mm 起
- 產品種類選擇眾多
- 可提供多達 8 個釋放路徑
- 螺釘連接方式和回拉式彈簧連接
多功能安全繼電器,具有多達兩個可調節的安全功能
PSRuni 多功能安全繼電器
透過多功能安全繼電器 PSRuni,一台裝置即可監控多達兩項安全功能。涵蓋各種常見安全功能,支援靈活配置並適應個人化需求。
- 使用旋轉編碼開關直接在設備上進行配置
- 涵蓋常見安全功能,例如急停、光柵
- 監控兩個獨立電路
- 總寬度:22.5 cm
- 直插式連接技術
適合機械製造的緊湊型模組化安全技術
作為機械製造商,您必定深知市場上對機械的各種不同且多變的要求。其中,功能安全一向扮演重要角色。各項標準和法規指令為此提供有力保障。利用我們的 PSR 安全繼電器,您可以建立優勢眾多的全新安全方案:
- 與多種感測器和執行器相容,應用範圍廣,尤其適合機械製造領域
- 可實現符合 ISO 13849 規定性能等級 e 以及 IEC 62061 標準 SIL 3 的應用
- 我們所有的安全產品均通過 TÜV 認證,針對全球多個市場可提出多項核准
- 安全繼電器採用菲尼克斯電氣的繼電器技術,具有機械聯鎖接點,可提供最大功能安全
- 我們的超薄型安全繼電器總寬度低至 6 mm,並具有一個釋放路徑,適合用於模組化安全方案