SACCEC-M12FSB-2CON-M16/1,0-910 - 设备连接器 板前安装
1525607

设备连接器 板前安装,2-位置,孔式, 直头, M12-SPEEDCON,B-编码,与 端自由出线,电缆连接,电缆长度: 1 m, 产品符合RoHS II非豁免6c (Pb < 0.1 %) 不含铅

產品細節









相容的產品

您的優勢

预装不同标准长度的电缆,可立即使用
连接器组装方式和电缆长度可定制
电缆侧密封,确保密封紧密性
电缆设计用于所有常见网络和现场总线
可达到很高的传输安全:至外壳的屏蔽连接,采用可选的EMC螺母