EAC-RoHS
核准 ID: RU D-DE.HB35.B.00387UL认证
核准 ID: FILE E 221474| 額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 30 V | 2 A | |||
cUL Listed
核准 ID: FILE E 221474| 額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 30 V | 2 A | |||
传感器/执行器电缆,8-位置,电缆类型可定制,屏蔽 (Advanced Shielding Technology),插头 直头 M12,编码: A,与 自由出线,电缆长度: 自由输入 (0.2 m ... 100.0 m)
| 产品类型 | 传感器/执行器电缆 |
| 应用 | 标准 |
| 位数 | 8 |
| 出线口编号 | 1 |
| 屏蔽 | 有 |
| 编码 | A |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | II |
| 污染等级 | 3 |
| 阻燃等级,符合UL 94 | HB |
| 夹具本体材料 | TPU,阻燃性高,具自熄灭性质 |
| 接触件材料 | CuZn |
| 材料接触表面 | Ni/Au |
| 接触件载体材料 | TPU GF |
| 螺钉连接材料 | 锌铸,镀镍 |
| 绝缘电阻 | ≥ 100 MΩ |
| 额定电压 UN | 30 V AC |
| 30 V DC | |
| 额定电流IN | 2 A |
| 机械参数 | |
| 插/拔周期 | ≥ 100 |
| 状态显示 | 无 |
| 状态显示 | 否 |
| 导线连接 | |
| 紧固扭矩 | 0.4 Nm (M12插头式连接器) |
| 连接1 | |
| 类型 | 插头 直头 M12 |
| 位数 | 8 |
| 防插错编码类型 | A |
| 连接2 | |
| 类型 | 自由出线 |
| 电缆长度 | 自由输入 (0.2 m ... 100.0 m) |
| 无卤素PUR黑色 [PUR] | |
| 尺寸圖 |
|
| 电缆重量 | 53 kg/km |
| UL AWM | 20549 / 10493 (80°C/300 V) |
| 位数 | 8 |
| 屏蔽 | 有 |
| 光缆类型 | 无卤素PUR黑色 [PUR] |
| 无卤素PUR黑色 PUR | |
| 导线结构 信号线 | 32x 0.10 mm |
| AWG,信号线 | 24 |
| 导线横截面 | 8x 0.25 mm² (信号线路) |
| 线径,包括绝缘层 | 1.17 mm ±0.02 mm |
| 电缆外径 | 5.90 mm ±0.2 mm |
| 外护套,材料 | PUR |
| 外护套,颜色 | 黑-灰色 RAL 7021 |
| 导线材料 | 铜质绞合线 |
| 导线绝缘材料 | PP |
| 单线,颜色 | 棕色、白色、绿色、黄色、灰色、粉色、蓝色、红色 |
| 厚度,绝缘 | 大约 0.20 mm |
| 厚度,外部护套 | 大约 0.50 mm |
| 总绞线 | 8根线芯 |
| 屏蔽 | 屏蔽网采用镀锡铜线 |
| 光缆屏蔽盖板 | 85 % |
| 最大导线电阻 | ≤ 78 Ω/km (20 °C时) |
| 绝缘电阻 | ≥ 1 GΩ*km (20 °C时) |
| 额定电压,电缆 | ≤ 300 V AC |
| 测试电压 | ≥ 3000 V AC (火花测试) |
| 线芯测试电压/屏蔽 | ≥ 2000.00 V AC (60 s) |
| 最小弯曲半径,固定安装 | 5 x D |
| 最小弯曲半径,活动安装 | 10 x D |
| 最小弯曲半径,固定式安装 | 30 mm |
| 最小弯曲半径,移动式安装 | 59 mm |
| 动态负载能力(弯曲) | 最大折弯次数: 10000000, 弯曲半径: 10 x D, 横向轨迹: 10 m, 横向速度: 3 m/s, 加速度: 10 m/s² |
| 动态负载能力(扭转) | 扭矩: ±180 °/m, 扭转循环: ≥5000000, 扭转频率: 35 次/分钟 |
| 无卤素 | 符合DIN VDE 0472 第 815 章 |
| 符合IEC 60754-1 | |
| 阻燃 | 符合UL FT-2标准 |
| 符合 UL 758/1581(水平)标准 | |
| 符合 UL 758/1581 FT2 标准 | |
| 符合DIN EN 60332-2-2 (20 s) | |
| 阻油性 | 符合IEC 60811-404标准 |
| 其它防护功能 | 防水解,防细菌腐蚀 |
| 耐盐水 | |
| 低磨损 | |
| 部分抗紫外线 (符合DIN EN ISO 4892-2-A标准) | |
| 特殊性质 | 可用于拖链 |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 80 °C (电缆,固定式安装) |
| -25 °C ... 80 °C (电缆,活动式安装) | |
| 无卤素PUR,灰色 [280] | |
| 尺寸圖 |
|
| 电缆重量 | 53 kg/km |
| UL AWM | 20549 / 10493 (80°C/300 V) |
| 位数 | 8 |
| 屏蔽 | 有 |
| 光缆类型 | 无卤素PUR,灰色 [280] |
| 无卤素PUR,灰色 280 | |
| 导线结构 信号线 | 32x 0.10 mm |
| AWG,信号线 | 24 |
| 导线横截面 | 8x 0.25 mm² (信号线路) |
| 线径,包括绝缘层 | 1.17 mm ±0.02 mm |
| 电缆外径 | 5.90 mm ±0.2 mm |
| 外护套,材料 | PUR |
| 外护套,颜色 | 灰色 RAL 7001 |
| 导线材料 | 铜质绞合线 |
| 导线绝缘材料 | PP |
| 单线,颜色 | 棕色、白色、绿色、黄色、灰色、粉色、蓝色、红色 |
| 厚度,绝缘 | 大约 0.20 mm |
| 厚度,外部护套 | 大约 0.50 mm |
| 总绞线 | 8根线芯 |
| 屏蔽 | 屏蔽网采用镀锡铜线 |
| 光缆屏蔽盖板 | 85 % |
| 最大导线电阻 | ≤ 78 Ω/km (20 °C时) |
| 绝缘电阻 | ≥ 1 GΩ*km (20 °C时) |
| 额定电压,电缆 | ≤ 300 V AC |
| 测试电压 | ≥ 3000 V AC (火花测试) |
| 线芯测试电压/屏蔽 | ≥ 2000.00 V AC (60 s) |
| 最小弯曲半径,固定安装 | 5 x D |
| 最小弯曲半径,活动安装 | 10 x D |
| 最小弯曲半径,固定式安装 | 30 mm |
| 最小弯曲半径,移动式安装 | 59 mm |
| 动态负载能力(弯曲) | 最大折弯次数: 10000000, 弯曲半径: 10 x D, 横向轨迹: 10 m, 横向速度: 3 m/s, 加速度: 10 m/s² |
| 动态负载能力(扭转) | 扭矩: ±180 °/m, 扭转循环: ≥5000000, 扭转频率: 35 次/分钟 |
| 无卤素 | 符合DIN VDE 0472 第 815 章 |
| 符合IEC 60754-1 | |
| 阻燃 | 符合UL FT-2标准 |
| 符合 UL 758/1581(水平)标准 | |
| 符合 UL 758/1581 FT2 标准 | |
| 符合DIN EN 60332-2-2 (20 s) | |
| 阻油性 | 符合DIN EN 60811-404标准 |
| 其它防护功能 | 防水解,防细菌腐蚀 |
| 耐盐水 | |
| 低磨损 | |
| 特殊性质 | 可用于拖链 |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 80 °C (电缆,固定式安装) |
| -25 °C ... 80 °C (电缆,活动式安装) | |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP65 |
| IP67 | |
| 环境温度(运行) (孔式连接器/针式连接器) | -25 °C ... 90 °C (针式/孔式) |
| 规格 | IEC 60512-6-4:2002-02 |
| IEC 60512-1-1:2002-02 | |
| IEC 60512-2-1:2002-02 | |
| IEC 60512-2-5:2003-05 | |
| Contact disturbance requirement | 异常持续时间:最长1 μs |
| 要求,体积电阻 | 电阻差ΔR≤15 mΩ(每个通道) |
| 目测要求 | 不得存在损害正常功能的缺陷。 |
| 最低频率 | 10 Hz |
| 最高频率 | 500 Hz |
| 振幅 | 0.35 mm |
| 加速度 | 5g |
| 扫描速率 | 1倍频程/分钟 |
| 周期数 | 10 |
| 测试方向 | X-, Y- 与 Z-轴 |
| 冲击 | |
| 规格 | IEC 60512-6-3:2002-02 |
| IEC 60512-1-1:2002-02 | |
| IEC 60512-2-1:2002-02 | |
| IEC 60512-2-5:2003-05 | |
| Contact disturbance requirement | 异常持续时间:最长1 μs |
| 要求,体积电阻 | 电阻差ΔR≤15 mΩ(每个通道) |
| 目测要求 | 不得存在损害正常功能的缺陷。 |
| 加速度 | 50g |
| 测试方向 | X-, Y- 与 Z-轴 |
| 脉冲波形 | 半弦 |
| 每个方向的电击次数 | 3 |
| 额定电击周期 | 11 ms |
| 规格 | IEC 60512-11-4:2002-02 |
| IEC 60512-1-1:2002-02 | |
| IEC 60512-2-1:2002-02 | |
| IEC 60512-3-1:2002-02 | |
| IEC 60512-4-1:2003-05 | |
| 要求,体积电阻 | 电阻差ΔR≤15 mΩ(每个通道) |
| 要求,绝缘电阻 | RI≥100 MΩ |
| 绝缘强度要求 | 在测试期间,不得发生电气闪络或破坏性放电。 不得超过最大允许泄漏电流。 |
| 目测要求 | 不得存在损害正常功能的缺陷。 |
| 周期数 | 5 |
| 保持时间 | 30 min |
| 瞬态持续时间 | ≤ 10 s |
| 最低温度 | -25 °C |
| 最高温度 | +85 °C |
| 规格 | IEC 60512-11-9:2002-02 |
| IEC 60512-1-1:2002-02 | |
| IEC 60512-3-1:2002-02 | |
| 要求,绝缘电阻 | RI≥100 MΩ |
| 目测要求 | 不得存在损害正常功能的缺陷。 |
| 测试持续时间 | 16 h |
| 测试温度 | 85 °C |
| 规格 | IEC 60512-11-12:2002-02 |
| IEC 60512-1-1:2002-02 | |
| 目测要求 | 不得存在损害正常功能的缺陷。 |
| 测试持续时间 | 24 h |
| 测试温度 | 40 °C |
| 规格 | IEC 60512-11-10:2002-02 |
| IEC 60512-1-1:2002-02 | |
| 目测要求 | 不得存在损害正常功能的缺陷。 |
| 测试持续时间 | 2 h |
| 测试温度 | -25 °C |
| 规格 | IEC 60512-11-12:2002-02 |
| IEC 60512-1-1:2002-02 | |
| IEC 60512-2-1:2002-02 | |
| IEC 60512-3-1:2002-02 | |
| IEC 60512-4-1:2003-05 | |
| IEC 60512-13-2:2006-02 | |
| 要求,体积电阻 | 电阻差ΔR≤15 mΩ(每个通道) |
| 要求,绝缘电阻 | RI≥100 MΩ |
| 绝缘强度要求 | 在测试期间,不得发生电气闪络或破坏性放电。 不得超过最大允许泄漏电流。 |
| 插拔力要求 | 最大允许插入力Finsertion<23 N 最大允许拔出力Fwithdrawal<30 N |
| 目测要求 | 不得存在损害正常功能的缺陷。 |
| 测试持续时间 | 24 h |
| 测试温度 | 40 °C |
| 规格 | IEC 60512-1-1:2002-02 |
| IEC 60512-3-1:2002-02 | |
| IEC 60512-4-1:2003-05 | |
| 要求 | 壳体应能承受来自任意方向的水射流冲击并且不得造成任何损害。 |
| 要求,绝缘电阻 | RI≥100 MΩ |
| 绝缘强度要求 | 在测试期间,不得发生电气闪络或破坏性放电。 不得超过最大允许泄漏电流。 |
| 目测要求 | 不得存在损害正常功能的缺陷。 |
| 测试持续时间 | 1 min/m² 至少3 min |
| 附加信息 | The values specified apply to all repetitions of the same test within the normative test sequence. |
| 规格 | IEC 60512-1-1:2002-02 |
| IEC 60512-3-1:2002-02 | |
| IEC 60512-4-1:2003-05 | |
| 要求 | 当壳体在标准压力和时间条件下暂时浸入水中时,水不得以有害量渗入。 |
| 要求,绝缘电阻 | RI≥100 MΩ |
| 绝缘强度要求 | 在测试期间,不得发生电气闪络或破坏性放电。 不得超过最大允许泄漏电流。 |
| 目测要求 | 不得存在损害正常功能的缺陷。 |
| 测试持续时间 | 30 min |
| 附加信息 | The values specified apply to all repetitions of the same test within the normative test sequence. |
| 规格 | IEC 60512-1-1:2002-02 |
| IEC 60512-2-1:2002-02 | |
| IEC 60512-3-1:2002-02 | |
| IEC 60512-13-2:2006-02 | |
| 要求 | 灰尘不得进入壳体。 |
| 要求,体积电阻 | 电阻差ΔR≤15 mΩ(每个通道) |
| 插拔力要求 | 最大允许插入力Finsertion<23 N 最大允许拔出力Fwithdrawal<30 N |
| 目测要求 | 不得存在损害正常功能的缺陷。 |
| 测试持续时间 | 8 h |
| 附加信息 | The values specified apply to all repetitions of the same test within the normative test sequence. |
| 规格 | IEC 60512-13-5:2006-02 |
| 要求 | 没有会影响正常功能的损坏。 连接器只有在处于正确位置和组合时才能插入。设计必须防止错配。极化设计可防止错误的电气接触。 |
| 插入力 | 1.5 x 插合力,至少35 N |
| 规格 | IEC 60512-9-1:2010-03 |
| IEC 60512-1-1:2002-02 | |
| IEC 60512-2-1:2002-02 | |
| 要求,体积电阻 | 电阻差ΔR≤15 mΩ(每个通道) |
| 目测要求 | 不得存在损害正常功能的缺陷。 |
| 周期数 | 50 |
| 规格 | IEC 60512-11-7:2003-05 |
| 要求 | 金属主体不得存在损害正常功能的损伤(腐蚀)。 |
| 要求,体积电阻 | 电阻差ΔR≤15 mΩ(每个通道) |
| 测试持续时间 | 4 天 |
| 测试步骤 | 方法 4 |
| 规格 | IEC 60512-9-1:2010-03 |
| 要求,体积电阻 | 电阻差ΔR≤15 mΩ(每个通道) |
| 要求,绝缘电阻 | RI≥100 MΩ |
| 绝缘强度要求 | 在测试期间,不得发生电气闪络或破坏性放电。 不得超过最大允许泄漏电流。 |
| 目测要求 | 不得存在损害正常功能的缺陷。 |
| 周期数 | 50 |
| 规格 | IEC 60512-11-4:2002-02 |
| IEC 60512-1-1:2002-02 | |
| IEC 60512-2-1:2002-02 | |
| IEC 60512-3-1:2002-02 | |
| IEC 60512-4-1:2003-05 | |
| 要求,体积电阻 | 电阻差ΔR≤15 mΩ(每个通道) |
| 要求,绝缘电阻 | RI≥100 MΩ |
| 绝缘强度要求 | 在测试期间,不得发生电气闪络或破坏性放电。 不得超过最大允许泄漏电流。 |
| 目测要求 | 不得存在损害正常功能的缺陷。 |
| 周期数 | 5 |
| 保持时间 | 30 min |
| 瞬态持续时间 | ≤ 10 s |
| 最低温度 | -25 °C |
| 最高温度 | +85 °C |
| 规格 | IEC 60512-9-1:2010-03 |
| IEC 60512-1-1:2002-02 | |
| IEC 60512-2-1:2002-02 | |
| 要求,体积电阻 | 电阻差ΔR≤15 mΩ(每个通道) |
| 目测要求 | 不得存在损害正常功能的缺陷。 |
| 周期数 | 100 |
| 要求 | 不得出现会限制预期用途的材料性能变化。 |
| 测试持续时间 | 24 h |
| 测试温度 | +85 °C ±2 °C |
| 测试液体 | IRM 902 |
| 规格 | IEC 61373:2010-05 |
| IEC 60512-1-1:2002-02 | |
| IEC 60512-2-1:2002-02 | |
| Contact disturbance requirement | 异常持续时间:最长1 μs |
| 要求,体积电阻 | 电阻差ΔR≤15 mΩ(每个通道) |
| 目测要求 | 不得存在损害正常功能的缺陷。 |
| 加速度 | 5g |
| 测试方向 | X-, Y- 与 Z-轴 |
| 类别 | 1 |
| 脉冲波形 | 半弦 |
| 每个方向的电击次数 | 3 |
| 电击时间 | 30 ms |
| 规格 | IEC 61373:2010-05 |
| IEC 60512-1-1:2002-02 | |
| IEC 60512-2-1:2002-02 | |
| Contact disturbance requirement | 异常持续时间:最长1 μs |
| 要求,体积电阻 | 电阻差ΔR≤15 mΩ(每个通道) |
| 目测要求 | 不得存在损害正常功能的缺陷。 |
| 加速度 | 30g |
| 测试方向 | X-, Y- 与 Z-轴 |
| 类别 | 2 |
| 脉冲波形 | 半弦 |
| 每个方向的电击次数 | 3 |
| 电击时间 | 18 毫秒 |
| 规格 | IEC 61373:2010-05 |
| IEC 60512-1-1:2002-02 | |
| IEC 60512-2-1:2002-02 | |
| Contact disturbance requirement | 异常持续时间:最长1 μs |
| 要求,体积电阻 | 电阻差ΔR≤15 mΩ(每个通道) |
| 目测要求 | 不得存在损害正常功能的缺陷。 |
| 最低频率 | 2 Hz |
| 最高频率 | 250 Hz |
| 测试方向 | X-, Y- 与 Z-轴 |
| 类别 | 2 |
| 标准标识 | M12 针式插头连接器 |
| 标准/规格 | IEC 61076-2-101 |
| 规格 | IEC 60512-2-1:2002-02 |
| 要求 | 电阻差ΔR≤15 mΩ(每个通道) Rmax - Rwire≤10 mΩ(每个通道) Rshield - Rcableshield≤100 mΩ |
| 附加信息 | The values specified apply to all repetitions of the same test within the normative test sequence. |
| 规格 | IEC 60512-3-1:2002-02 |
| 要求,绝缘电阻 | RI≥100 MΩ |
| 附加信息 | The values specified apply to all repetitions of the same test within the normative test sequence. |
| 规格 | IEC 60512-4-1:2003-05 |
| 绝缘强度要求 | 在测试期间,不得发生电气闪络或破坏性放电。 不得超过最大允许泄漏电流。 |
| 测试电压 | 0.65 kV AC |
| 测试持续时间 | 60 s |
| 附加信息 | The values specified apply to all repetitions of the same test within the normative test sequence. |
| 规格 | IEC 60512-9-2:2011-11 |
| IEC 60512-1-1:2002-02 | |
| IEC 60512-2-1:2002-02 | |
| IEC 60512-3-1:2002-02 | |
| IEC 60512-4-1:2003-05 | |
| 要求 | 连接器的环境温度与温升之和不得超过温度上限。 |
| 要求,体积电阻 | 电阻差ΔR≤15 mΩ(每个通道) |
| 要求,绝缘电阻 | RI≥100 MΩ |
| 绝缘强度要求 | 在测试期间,不得发生电气闪络或破坏性放电。 不得超过最大允许泄漏电流。 |
| 目测要求 | 不得存在损害正常功能的缺陷。 |
| 测试电流 | 2 A |
| 测试持续时间 | 1000 h |
| 测试温度 | 40 °C |
| 温度上限 | 85 °C |
| 规格 | IEC 60352-2:2006-02 |
| 连接方法 | 压接 |
| 规格 | IEC 60512-1-1:2002-02 |
| 目测要求 | 不得存在损害正常功能的缺陷。 |
| 附加信息 | The values specified apply to all repetitions of the same test within the normative test sequence. |
| 尺寸检验 | |
| 规格 | IEC 60512-1-2:2002-02 |
| 要求 | 所有单个零件均已批准用于当前修订状态。 |
| 规格 | IEC 60512-13-2:2006-02 |
| 插拔力要求 | 最大允许插入力Finsertion<23 N 最大允许拔出力Fwithdrawal<30 N |
| 附加信息 | The values specified apply to all repetitions of the same test within the normative test sequence. |
| 规格 | IEC 60512-7-1:2010-03 |
| IEC 60512-1-1:2002-02 | |
| 目测要求 | 不允许存在会损害功能的松动部件或损伤。 |
| 訂購號 | 1522804 |
| 件數/包裝 | 1 件數 |
| 最低訂購量 | 1 件數 |
| 提示 | 根據訂單生產(不接受退貨) |
| 產品密鑰 | AF1CMA |
| 關稅稅率代號 | 85444290 |
| 產地 | PL |
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |
| ETIM 10.0 | EC001855 |
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| 符合《歐盟 RoHS 物質指令要求》 | 是 (無豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
無超過限值的有害物質
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH 候選物質附註》(CAS編號) | 沒有物質超過重量的 0.1% |
| EF3.1 气候变化 | |
| CO2e 千克 | 8.581千克二氧化碳当量 |