UL认证
核准 ID: FILE E 221474| 額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 30 V | 1.5 A | |||
cUL Listed
核准 ID: FILE E 221474| 額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 30 V | 1.5 A | |||
传感器/执行器电缆,6-位置,电缆类型可定制,插头 直头 M8,编码: A,与 孔式 弯头 M8,编码: A,电缆长度: 自由输入 (0.2 m ... 100.0 m)
| 額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 30 V | 1.5 A | |||
| 額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 30 V | 1.5 A | |||