SAC-5P-M12MSB/900/...
-
总线电缆
1537983
总线电缆,INTERBUS (16 Mbps),5-位置,PUR 无卤素,豆绿 RAL 6017,屏蔽,插头 直头 M12,编码: B,与 自由出线,电缆长度: 自由输入 (0.2 m ... 100.0 m)
產品細節
| 概述 | 固定电缆长度的其他产品请见附件部分 |
| 产品类型 | 预安装数据电缆 |
| 应用 | 标准 |
| 位数 | 5 |
| 出线口编号 | 1 |
| 屏蔽 | 有 |
| 编码 | B |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | II |
| 污染等级 | 3 |
| 总线系统 | INTERBUS |
| 信号类型/分类 | INTERBUS, 16 Mbps |
| 状态显示 | 无 |
| 状态显示 | 否 |
| 绝缘电阻 | ≥ 100 MΩ |
| 额定电压 UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| 额定电流IN | 4 A |
| 传输介质 | 铜缆 |
| 传输速度 | 16 Mbps |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| 夹具本体材料 | TPU,阻燃性高,具自熄灭性质 |
| 接触件材料 | CuSn |
| 材料接触表面 | Ni/Au |
| 接触件载体材料 | PA 6.6 |
| 螺钉连接材料 | 锌铸,镀镍 |
| 针位分配 | |
| 触点 | 颜色(信号指示)| 触点(可选) | 1 (浪涌保护器-插拔件) | YE (DO) |
| 2 (浪涌保护器-插拔件) | GN (DO) | |
| 3 (浪涌保护器-插拔件) | GY (DI) | |
| 4 (浪涌保护器-插拔件) | PK (DI) | |
| 5 (浪涌保护器-插拔件) | BN (GND) | |
| 连接1 | |
| 类型 | 插头 直头 M12 |
| 位数 | 5 |
| 防插错编码类型 | B (反向) |
| 连接2 | |
| 类型 | 自由出线 |
| 电缆长度 | 自由输入 (0.2 m ... 100.0 m) |
| INTERBUS [900] | |
| 尺寸圖 |
|
| 电缆重量 | 70 kg/km |
| 位数 | 6 |
| 屏蔽 | 有 |
| 光缆类型 | INTERBUS [900] |
| 导线结构 | 3 x 2 x 0.22 mm² |
| 信号速度 | 0.66 c |
| 导线结构 信号线 | 32x 0.10 mm |
| AWG,信号线 | 24 |
| 导线横截面 | 3x 2x 0.22 mm² |
| 电缆外径 | 8.00 mm |
| 外护套,材料 | PUR |
| 外护套,颜色 | 豆绿 RAL 6017 |
| 导线材料 | 铜质绞合线 |
| 导线绝缘材料 | PE |
| 单线,颜色 | 绿色-黄色、白色-棕色、灰色-粉色 |
| 双绞线 | 2根线为一对 |
| 总绞线 | 3对绞线相互缠绕 |
| 绝缘电阻 | ≥ 5 GΩ*km |
| 耦合电阻 | < 250.00 mΩ/m (30 MHz) |
| 回路电阻 | ≤ 159.80 Ω/km |
| 波阻抗 | 120 Ω ±20 % (64 kHz) |
| 100 Ω ±15 % (1 MHz) | |
| 电缆容量 | ≤ 60 nF/km (800 Hz) |
| 额定电压,电缆 | 250 V (峰值,不适用于高功率应用) |
| 线芯测试电压/线芯 | 1500 Vrms |
| 线芯测试电压/屏蔽 | 1000.00 Vrms |
| 最小弯曲半径,固定安装 | 7,5 x D |
| 最小弯曲半径,活动安装 | 15 x D |
| 最小弯曲半径,固定式安装 | 60 mm |
| 最小弯曲半径,移动式安装 | 120 mm |
| 动态负载能力(弯曲) | 最大折弯次数: 5000000, 弯曲半径: 120 mm, 横向轨迹: 10 m, 横向速度: 1.6 m/s, 加速度: 3.2 m/s² |
| 近端串扰衰减 (NEXT) | ≥ 61 dB (772 kHz) |
| ≥ 59 dB (1 MHz) | |
| ≥ 55 dB (2 МHz) | |
| ≥ 50 dB (4 МHz) | |
| ≥ 46 dB (8 МHz) | |
| ≥ 44 dB (10 MHz) | |
| ≥ 41 dB (16 MHz) | |
| ≥ 40 dB (20 МHz) | |
| 屏蔽衰减 | ≤ 15 dB/km (256 kHz) |
| ≤ 24 dB/km (772 kHz) | |
| ≤ 27 dB/km (1 MHz) | |
| ≤ 52 dB/km (4 МHz) | |
| ≤ 84 dB/km (10 MHz) | |
| ≤ 112 dB/km (16 MHz) | |
| ≤ 119 dB/km (20 МHz) | |
| 阻燃 | 符合VDE 0472,第4部分,测试类型B |
| 符合IEC 60332-1 | |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 80 °C (电缆,固定式安装) |
| -30 °C ... 70 °C (电缆,活动式安装) | |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP65 |
| IP67 | |
| 环境温度(运行) (孔式连接器/针式连接器) | -25 °C ... 90 °C (针式/孔式) |
| 訂購號 | 1537983 |
| 件數/包裝 | 1 件數 |
| 最低訂購量 | 1 件數 |
| 提示 | 根據訂單生產(不接受退貨) |
| 產品密鑰 | AF1CKB |
| 關稅稅率代號 | 85444290 |
| 產地 | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002599 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| 符合《歐盟 RoHS 物質指令要求》 | 是 (無豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
無超過限值的有害物質
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH 候選物質附註》(CAS編號) | 沒有物質超過重量的 0.1% |
| EF3.1 气候变化 | |
| CO2e 千克 | 13.451千克二氧化碳当量 |
相容的產品
-
SAC-5P-M12MSB/ 2,0-900 - 总线电缆 1507065
-
SAC-5P-M12MSB/ 5,0-900 - 总线电缆 1507078
-
SAC-5P-M12MSB/10,0-900 - 总线电缆 1507081
-
SAC-5P-M12MSB/15,0-900 - 总线电缆 1507094
-
PROT-M12 FS-PA-CHAIN - 密封盖 1430873
-
SAC-M12-EXCLIP-M - 锁扣 1558988
-
WP-CTA POM 13,0 BK - 保护软管适配器 1422884
-
WP-PA HF 13,0 BK - 保护软管 3240681
-
WP-PA HF-HB 13,0 BK - 保护软管 3240839
-
SACC-M12FSB-5PL SH IB - 数据连接器 1424676
-
SACC-M12MSB-5PL SH IB - 数据连接器 1424674
-
SACC-M12FRB-5PL SH IB - 数据连接器 1424677
-
SACC-M12MRB-5PL SH IB - 数据连接器 1424675
-
SACC-M12FSB-5CON-PG9 SH AU - 数据连接器 1507777
-
SACC-M12MSB-5CON-PG9 SH AU - 数据连接器 1507764
-
SACC-M12FRB-5CON-PG 9-SH - 数据连接器 1430420
-
SACC-M12MRB-5CON-PG 9-SH - 数据连接器 1430417
-
TSD 04 SAC - 扭矩螺丝刀 1208429
-
TSD-M 1,2NM - 扭矩螺丝刀 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - 适配器插件 1212600
-
SAC BIT M12-D15 - 工具 1208432
-
CUTFOX 12 - 电缆切割工具 1212128
-
CUTFOX-S VDE - 对角剪线钳 1212207
-
VS-CABLE-STRIP-VARIO - 剥线工具 1657407
-
MICROFOX-SP-1 - 对角剪线钳 1212487
-
WIREFOX 4 - 剥线工具 1212156
-
WIREFOX-E 4 - 剥线工具 1212704
-
WIREFOX 10 - 剥线工具 1212150
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg