SAC-3P-MR-A SCO/.../... - 传感器/执行器电缆
1400896

传感器/执行器电缆,3-位置,电缆类型可定制,插头 弯头 M12 SPEEDCON,编码: A,与 阀连接器 A,接线: 未接线,电缆长度: 自由输入 (0.2 m ... 100.0 m)

產品細節









您的優勢

方便安全:100 % 电气测试的插拔式部件
采用SPEEDCON快速互锁系统进行安装,节省时间
灵活的解决方案 - 可使用不同电缆类型和电缆长度的可组态材料