PSI-MODEM-3G/ROUTER
-
路由器
2314008
带以太网接口的工业 UMTS/GSM 路由器 (850, 900, 1800, 1900, 2100 MHz)。支援 Firewall, NAT 和 IPsec VPN。SMA-F 孔武天线连接器插头。 透过 SMS 发送。 六位数字输入, 四位数字输入。 组态透过基于网络的管理。
可免費下載。
內容下載
產品細節
| 产品类型 | 蜂窝式路由器 |
| 安全功能 | |
| VPN中1:1网络地址转换(NAT) | 支持 |
| VPN隧道数量 | 3 |
| 认证 | X.509v3,PSK |
| 数据完整性 | MD5,SHA-1 |
| 支持动态主机配置协议(DHCP) | 服务器 |
| 滤波 | IP,端口,传输协议 |
| 防火墙——Regeln | 状态检测防火墙 |
| 互联网协议安全(IPsec)模式 | ESP通道 |
| 网络时间协议(NTP)客户端 | 客户端/服务器 |
| Remote Syslog Logging | 外部服务器上 |
| 加密方式 | 3DES,AES-128,-192,-256 |
| 电隔离 | VCC // UMTS // Ethernet // PE |
| 额定条件下的最大功耗 | 4 W |
| 主电源类型 | 蜂窝通信 |
| 测试电压数据接口/数据接口 | 1 kV (50 Hz,1 min) |
| 测试电压数据接口/电源 | 1 kV (50 Hz,1 min) |
| 电源 | |
| 电源电压范围 | 10 V DC ... 30 V DC (通过插拔式COMBICON螺钉接线端子) |
| 典型电流耗量 | < 200 mA (24 V DC) |
| < 90 mA (待机) | |
| 最大电流耗量 | < 800 mA (10 V DC(包括用于输出的4x 50 mA)) |
| 功能 | |
| 管理 | 基于Web的管理,SNMP |
| 数字量 | |
| 输入说明 | 数字量输入 |
| 输入数目 | 6 |
| 电压输入信号 | 10 V DC ... 30 V DC |
| 信号 | |
| 输出名称 | 数字量输出 |
| 输出数目 | 4 |
| 电压输出信号 | 10 V DC ... 30 V DC (取决于操作电压) |
| 电流输出信号 | ≤ 50 mA (防短路保护) |
| 电源 | |
| 紧固扭矩 | 0.56 Nm ... 0.79 Nm |
| 信号 | Ethernet |
| Web服务器 | 是 |
| 数据: 以太网接口,10/100Base-T(X),符合IEEE 802.3标准 | |
| 串行传输率 | 10/100 Mbps,自适应 |
| 连接方式 | RJ45孔式连接器,屏蔽 |
| 通道数目 | 1 |
| 传输长度 | 100 m (屏蔽双绞线) |
| 支持的协议 | TCP/IP,UDP/IP,FTP,HTTP |
| 辅助协议 | ARP,DHCP,PING (ICMP),SNMP V1,SMTP |
| 无线 | |
| 接口说明 | GSM / GPRS / EDGE |
| 频率 | 850 MHz (2 W (EGSM)) |
| 900 MHz (2 W (EGSM)) | |
| 1800 MHz (1 W (EGSM)) | |
| 1900 MHz (1 W (EGSM)) | |
| 850 MHz (0.25 W (UMTS)) | |
| 1900 MHz (0.25 W (UMTS)) | |
| 2100 MHz (0.25 W (UMTS)) | |
| 传输功率 | 0.25 W |
| 数据率 | ≤ 7.2 Mbps (HSDPA) |
| ≤ 5.7 Mbps (HSUPA) | |
| 天线 | 50Ω阻抗,SMA天线,孔式 |
| 天线连接方法 | SMA(母) |
| SIM接口 | 1.8 V,3 V |
| 1.8 V,3 V | |
| GPRS | 第 12 类, B 类 |
| CS1 ... CS4 | |
| EDGE | 第 10 类 Multislot |
| UMTS | HSPA 3GPP R6 |
| 网络功能 | 4个时隙用于接收数据,4个时隙用于发送数据。 PIN码保存在调制解调器中。 在供电恢复后,能自动重拨号接入网络。 集成TCP/IP协议栈,支持防火墙和VPN,独立连接建立。 |
| 网络检查 | LED柱形图用于显示接收质量 |
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 45 mm |
| 高度 | 99 mm |
| 深度 | 114.5 mm |
| 颜色 (外壳) | 绿色 (RAL 6021) |
| 标识材料 (壳体) | PA 6.6-FR |
| 符合IEC 60068-2-32标准的自由落体试验 | 自由落体: 1 m |
| 符合EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6抗振标准 | 振动(运行): 5g,10 ... 150 Hz, 2.5 h, XYZ方向 |
| 符合EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27耐冲击标准 | 冲击力(运行): 运行:15g,11 ms 周期,半正弦冲击脉冲 |
| 冲击力(存储/运输): 存储:30g,11 ms,半正弦冲击脉冲 |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 |
| 环境温度(运行) | -25 °C ... 65 °C (未调整) |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
| 海拔 | ≤ 5000 m (有关限制,请见制造商关于高海拔运行的声明) |
| 允许湿度(运行) | 30 % ... 95 % (无冷凝) |
| 允许湿度(存放/运输) | 30 % ... 95 % (无冷凝) |
| CE | |
| 证书 | CE合规 |
| UL,美国 / 加拿大 | |
| 标识 | 508 Listed |
| 腐蚀性气体测试 | |
| 标识 | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| 电磁兼容性 | 符合R&TTE指令1999/5/EC |
| 抗干扰 | EN 61000-6-2 |
| 静电放电 | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-2 |
| 静电放电 | |
| 触点放电 | ± 4 kV (强度测试 3) |
| 空气放电 | ± 8 kV (强度测试 3) |
| 备注 | 标准 B |
| 高频电磁场 | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-3 |
| 高频电磁场 | |
| 频率范围 | 80 MHz ... 3 GHz (强度测试 3) |
| 电场强度 | 10 V/m |
| 备注 | 标准 A |
| 快速瞬态(脉冲) | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-4 |
| 快速瞬态(脉冲) | |
| 输入 | ± 1 kV (强度测试 3) |
| 信号 | ± 1 kV (以太网和天线) |
| 备注 | 标准 B |
| 电涌电流负载(电涌) | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-5 |
| 电涌电流负载(电涌) | |
| 输入 | ± 1 kV (对称) |
| ± 2 kV (非对称) | |
| 信号 | ± 1 kV (数据线,不对称) |
| ± 1 kV (天线) | |
| 备注 | 标准 B |
| 传导干扰 | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-6 |
| 传导干扰 | |
| 频率范围 | 0.15 MHz ... 80 MHz |
| 备注 | 标准 A |
| 电压 | 10 V |
| 辐射干扰 | |
| 无线电干扰电压符合EN 55011标准 | B类,应用领域: 工业和民用 |
| 无线电干扰符合EN 55011标准 | B类,应用领域: 工业和民用 |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 訂購號 | 2314008 |
| 件數/包裝 | 1 件數 |
| 最低訂購量 | 1 件數 |
| 產品密鑰 | DNC422 |
| GTIN | 4046356594387 |
| 每件的重量(含包裝) | 321.6 g |
| 每件的重量(不含包裝) | 200 g |
| 關稅稅率代號 | 85176200 |
| 產地 | DE |
| EU RoHS | |
| 符合《歐盟 RoHS 物質指令要求》 | 是 (無豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
產品相關的中國 RoHS 申報表,請參閱各產品下載頁面的「製造商聲明」。所有帶 EFUP-E 標誌的產品,均無中國 RoHS 申報表,且不需要該表。
|
相容的產品
您的優勢
组态通过基于网络的管理
最多可保持3个VPN通道同步
通过拨打开始VPN
高电磁兼容性
通过SMS开始VPN
带X.509证书的认证
连接监控
SIM卡片PIN均加密
防火墙
NAT列表
10/100 Mbps
自动交叉
UMTS移动电话网络:850,1900,和2100 MHz
GSM移动电话网络:850,900,1800和1900 MHz
通过IP地址建立连接
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg