ERS 1000-L BK - 房间操作面板
1222441

Emalytics Room Switch - 紧凑型操作面板,用于例如照明、遮阳和温度设置等房间功能。带LSA连接。通过以太网供电。可集成到Niagara框架中的免费驱动程序。

產品細節








相容的產品

您的優勢

一个操作面板即可控制多项不同的房间功能
配备彩色显示屏和短行程按键,操作直观
场景控制和信息显示等特殊功能
可通过以太网接口集成到IT基础设施中
在Emalytics楼宇管理系统中可轻松连接和配置
带传感器模块扩展装置的室内气候测量
通过以太网供电