MACX MCR-EX-AP-2REL-2DI-LP
-
继电器模块
1292331
Ex i-继电器模块可以隔离二进制Ex i和非Ex i信号和控制电路,并通过各个通道中的一个PDT继电器实现Ex i现场电流的本安激活。 通道数: 2, 标准组态, 回路供电, 4路隔离, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 2, 螺钉连接
產品細節
| 操作注意事项 | 安装条件会影响环境温度。 请参见操作指南。 |
| 产品类型 | 继电器模块 |
| 产品系列 | MACX Analog |
| 通道数目 | 2 |
| 电气隔离 | 4路隔离 |
| 输入和输出之间的电流隔离 | 是 |
| 电气隔离 输入/输出 IEC/EN 60079-11 | |
| 标准/规程 | IEC/EN 60079-11 |
| 额定绝缘电压 | 375 VPP |
| 电气隔离 输入1/输出2 | |
| 测试电压 | 350 V (50 Hz, 60 s) |
| 电源 | |
| 电源电压范围 | 回路供电,无需外部电源 |
| 功耗 | ≤ 0.4 W |
| 控制 | |
| 输入说明 | 控制输入,非本安 |
| 电压输入信号 | 12 V ... 31.2 V (切换信号) |
| 电耗量 | < 25 mA (12 V) |
| < 17 mA (24 V ... 31.2 V) | |
| 切换: 继电器 | |
| 输出说明 | 本安 |
| 触点类型 | 每个通道1 个转换触点 |
| 最小切换电压 | 1 V (1 mA) |
| 最大切换电压 | 45 V DC (0.25 A) |
| 30 V DC (4 A) | |
| 45 V AC (4 A,cos >0.7) | |
| 典型响应时间 | ≤ 10 ms |
| 典型关闭时间 | ≤ 10 ms |
| 切换频率 | ≤ 15 Hz |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 剥线长度 | 7 mm |
| 螺纹 | M3 |
| 刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 24 ... 14 |
| 紧固扭矩 | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
| 防爆安装 (EPL) | Gc |
| 本安电路 (EPL) | [Ga] |
| [Da] | |
| [Ma] | |
| 安全数据 | |
| 输入电压Ui | 45 V AC |
| 输入电流Ii | 4 A |
| 最大内部电感Li | 可忽略 |
| 最大内部电容Ci | 可忽略 |
| 最大安全电压Um | 253 V AC |
| 安全数据 | |
| 输入电压Ui | 45 V DC |
| 输入电流Ii | 0.25 A |
| 最大内部电感Li | 可忽略 |
| 最大内部电容Ci | 可忽略 |
| 最大安全电压Um | 253 V AC |
| 安全数据 | |
| 输入电压Ui | 30 V DC |
| 输入电流Ii | 4 A |
| 最大内部电感Li | 可忽略 |
| 最大内部电容Ci | 可忽略 |
| 最大安全电压Um | 253 V AC |
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 17.5 mm |
| 高度 | 112.5 mm |
| 深度 | 113.7 mm |
| 深度 NS 35/7,5 | 114.5 mm (卡接到符合EN 60715标准的DIN导轨NS 35/7,5上) |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| 外壳材料 | PA 6.6 |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 (端子) |
| IP30 (外壳) | |
| 环境温度(运行) | -20 °C ... 70 °C (独立设备:任意安装位置) |
| -20 °C ... 70 °C (成组装配:无空气循环的垂直DIN导轨) | |
| -20 °C ... 70 °C (成组装配:带空气循环的垂直DIN导轨) | |
| -20 °C ... 70 °C (成组装配:无空气循环的水平DIN导轨) | |
| -20 °C ... 70 °C (成组装配:带空气循环的水平DIN导轨) | |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 80 °C |
| 海拔 | ≤ 2000 m |
| 允许湿度(运行) | ≤ 95 % (无冷凝) |
| ATEX | |
| 标识 | II (1) G [Ex ia Ga] IIC |
| II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
| II 3(1) G Ex ec nC [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| I (M1) [Ex ia Ma] I | |
| IECEx | |
| 标识 | [Ex ia Ga] IIC |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex ec nC [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| [Ex ia Ma] I | |
| Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
| 标识 | 2 |
| 电磁兼容性 | 根据以下标准和法规进行测试:EN 61326-1(针对工业用途)、NAMUR NE 21 |
| 电气隔离 | 4路隔离 |
| 安装类型 | NS 35/15,NS 35/7,5 |
| 安装位置 | 垂直,水平 |
| 訂購號 | 1292331 |
| 件數/包裝 | 1 件數 |
| 最低訂購量 | 1 件數 |
| 產品密鑰 | DK121W |
| GTIN | 4063151525613 |
| 每件的重量(含包裝) | 189.3 g |
| 每件的重量(不含包裝) | 160 g |
| 關稅稅率代號 | 85437090 |
| 產地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210192 |
| ECLASS-15.0 | 27210192 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002498 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| 符合《歐盟 RoHS 物質指令要求》 | 是 |
| 目前已知的豁免 | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
產品相關的中國 RoHS 申報表,請參閱各產品下載頁面的「製造商聲明」。所有帶 EFUP-E 標誌的產品,均無中國 RoHS 申報表,且不需要該表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH 候選物質附註》(CAS編號) | Lead (CAS編號: 7439-92-1) |
| SCIP | 527a5898-3267-4b3a-8030-0259c0dda785 |
相容的產品
-
MCR-DP - 隔板 1430594
-
ME-TBUS-A MC 1,5-2 - DIN导轨连接器 1351974
-
ME-TBUS-A IMC1,5-2 - DIN导轨连接器 1351982
-
MPS-IH WH - 绝缘套管 0201663
-
MPS-IH RD - 绝缘套管 0201676
-
MPS-IH BU - 绝缘套管 0201689
-
MPS-IH YE - 绝缘套管 0201692
-
MPS-IH GN - 绝缘套管 0201702
-
MPS-IH GY - 绝缘套管 0201728
-
MPS-IH BK - 绝缘套管 0201731
-
MPS-MT - 测试插头 0201744
-
UC-EMLP (11X9) - 塑料标签 0819291
-
UC-EMLP (11X9) YE - 塑料标签 0822602
-
UC-EMLP (11X9) CUS - 塑料标签 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - 塑料标签 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - 塑料标签 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - 塑料标签 0828098
-
US-EMLP (11X9) - 塑料标签 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - 塑料标签 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - 塑料标签 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - 设备标识 0831678
-
LS-EMLP (11X9) SR - 设备标识 0831705
-
LS-EMLP (11X9) YE - 设备标识 0831732
-
SZS 0,6X3,5 - 螺丝刀 1205053
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg