PLC-BSP-230UC/ 1/SEN
-
继电器底座
2967170
6.2 mm PLC底座端子适用于输入功能,采用回拉式弹簧连接,不带继电器或固态继电器,用于安装在DIN导轨NS 35/7.5上,带有传感器电源电压分配系统(BB),1个常开触点,输入电压230 V AC/DC
此產品需要其他產品才能運作。
必要的附件
產品細節
| 使用限制 | |
| EMC说明 | EMC:A类产品,参见下载区内的制造商声明 |
| 产品类型 | 继电器型号 |
| 产品系列 | PLC-INTERFACE |
| 应用 | 输入功能 |
| 套件包括 | 2967413 PLC-RSP-230UC/ 1AU/SEN |
| 2967594 PLC-OSP-230UC/ 48DC/100/SEN | |
| 操作模式 | 100%工作因数 |
| 兼容组件 | 微型继电器,REL-MR-60DC/21AU,REL-MR-60DC/21;微型光耦,OPT-60DC/48DC/100,OPT-60DC/24DC/2,OPT-60DC/230AC/1 |
| 保护电路 | 桥式整流器 |
| 额定输入电压 UN | 230 V AC/DC |
| 保护电路 | 桥式整流器 |
| 额定输入电压 UN | 230 V AC/DC |
| 兼容组件 | 微型继电器,REL-MR-60DC/21AU,REL-MR-60DC/21;微型光耦,OPT-60DC/48DC/100,OPT-60DC/24DC/2,OPT-60DC/230AC/1 |
| 输入侧 | |
| 连接方式 | 回拉式弹簧连接 |
| 剥线长度 | 8 mm |
| 刚性导线横截面 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 26 ... 14 |
| 输出侧 | |
| 连接方式 | 回拉式弹簧连接 |
| 剥线长度 | 8 mm |
| 刚性导线横截面 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 26 ... 14 |
| 状态显示 | LED |
| 宽度 | 6.2 mm |
| 高度 | 80 mm |
| 深度 | 94 mm |
| 颜色 | 绿色 (RAL 6021) |
| 阻燃等级,符合UL 94 (壳体) | V0 (外壳) |
| 环境条件 | |
| 环境温度(运行) | -25 °C ... 55 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 组装说明 | 无间距排列 |
| 安装位置 | 任意 |
| 訂購號 | 2967170 |
| 件數/包裝 | 10 件數 |
| 最低訂購量 | 1 件數 |
| 提示 | 根據訂單生產(不接受退貨) |
| 銷售關鍵字 | 08 |
| 產品密鑰 | DK6221 |
| GTIN | 4017918164256 |
| 每件的重量(含包裝) | 27.15 g |
| 每件的重量(不含包裝) | 25.31 g |
| 關稅稅率代號 | 85366990 |
| 產地 | DE |
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH 候選物質附註》(CAS編號) | 沒有物質超過重量的 0.1% |
相容的產品
提示:使用下述個別附件可能會限制本產品。
-
FBST 500-PLC RD - 插入式跨接线 2966786
-
FBST 500-PLC BU - 插入式跨接线 2966692
-
FBST 500-PLC GY - 插入式跨接线 2966838
-
FBST 6-PLC RD - 单个插入式桥接件 2966236
-
FBST 6-PLC BU - 单个插入式桥接件 2966812
-
FBST 6-PLC GY - 单个插入式桥接件 2966825
-
FBST 8-PLC GY - 单个插入式桥接件 2967688
-
NS 35/ 7,5 V2A UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 0801377
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 0801733
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 0801762
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1201714
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1201798
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1201756
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1201730
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 0801681
-
PLC-ESK GY - 电源接线端子 2966508
-
PLC-ATP BK - 隔板 2966841
-
SZF 1-0,6X3,5 - 螺丝刀 1204517
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - 快速标记条 1051003
-
ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - 快速标记条 1051016
-
ZB 6/WH-100:UNBEDRUCKT - 快速标记条 5060935
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg