在能源和自动化领域中,使用紧凑型冗余模块(RED)可以实现以太网网络灵活、经济的设计并保证达到很高的可用性。该模块的坚固性符合IEC 61850-3和IEEE 1613的要求,适用温度范围从-40°C到+70°C,供电范围从18到58 V DC,因此满足工业和能源技术应用的所有要求。符合IEC 62439要求的并行冗余模块可以确保网络的高可用性,无需任何切换时间。
FL RED 2001E PRP 2LC
-
冗余模块
2701864
用于冗余网络的以太网冗余模块,带冗余传输协议PRP。
產品細節
| 宽度 | 40 mm |
| 高度 | 100 mm |
| 深度 | 109 mm |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 以太网(RJ45) | |
| 连接方式 | RJ45 |
| 连接方法方面的注意事项 | 自适应和自交叉 |
| 传输速度 | 10/100 MBit/s |
| 传输原理 | 铜缆 |
| 传输长度 | 100 m (每个分段) |
| 通道数目 | 1 (RJ45端口) |
| 数据流控制/协议 | IEC 61850-3, IEEE 1613 |
| 以太网 FO | |
| 连接方式 | LC |
| 传输速度 | 100 Mbps (全双工) |
| 传输原理 | 多模玻璃光纤 |
| 传输长度 | 2 km (每个分段) |
| 通道数目 | 2 (LC多模) |
| 产品类型 | 交换机 |
| 产品系列 | 冗余模块 |
| 类型 | 端子化设计 |
| 交换机功能 | |
| 基本功能 | 以太网冗余模块,带并行冗余协议 |
| 冗余 | PRP (Parallel Redundancy Protocol) |
| 诊断和状态指示灯 | LED: US1,US2(冗余电源电压),各端口的链接和活动 |
| 安全功能 | |
| 基本功能 | 以太网冗余模块,带并行冗余协议 |
| 本地诊断 | US1、US2 电源电压 绿色LED灯 |
| LNK/ACT 链接状态/数据传输 绿色LED灯 | |
| 额定条件下的最大功耗 | 6 W |
| 传输介质 | 多模玻璃光纤 |
| FO | |
| 电源 | |
| 电源电压 (DC) | 24 V DC (冗余) |
| 电源电压 | 48 V DC (冗余) |
| 电源电压范围 | 18 V DC ... 58 V DC |
| 残波 | 3.6 VPP (在允许的电压范围内) |
| 典型电流耗量 | 250 mA (US = 24 V DC) |
| 电源: 电子模块 | |
| 连接方式 | 通过COMBICON |
| 电源电压 | 48 V DC |
| 电源电压范围 | 18 V DC ... 58 V DC |
| 硬导线横截面 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 24 ... 16 |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 70 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -45 °C ... 85 °C |
| 允许湿度(运行) | 10 % ... 95 % (无冷凝) |
| 允许湿度(存放/运输) | 10 % ... 95 % (无冷凝) |
| 空气压力(运行) | 70 kPa ... 106 kPa (海拔3000 m) |
| 空气压力(存放/运输) | 70 kPa ... 106 kPa (海拔3000 m) |
| 电磁兼容性 | 符合2014/30/EU电磁兼容指令 |
| 符合EMC 指标 | IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-2(ESD) 标准 A |
| IEC 61000-6-2 IEC61000-4-3 (抗辐射干扰) 标准 A | |
| IEC 61000-6-2 IEC61000-4-4(脉冲) 标准 A | |
| IEC 61000-6-2 IEC61000-4-5(过电压) 标准 A | |
| IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-6 (传导干扰抗扰度) 标准 A | |
| IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-8(磁场抗扰度) 标准 A | |
| EN 55022(发射干扰) 标准 B | |
| 抗干扰 | IEC 61850-3, IEEE 1613, EN 61000-6-2: 2005 |
| 噪音排放 | |
| 标准/规范 | EN 61000-6-4 |
| 功能 | |
| 基本功能 | 以太网冗余模块,带并行冗余协议 |
| 状态显示 | LED: US1,US2(冗余电源电压),各端口的链接和活动 |
| 訂購號 | 2701864 |
| 件數/包裝 | 1 件數 |
| 最低訂購量 | 1 件數 |
| 產品密鑰 | DNN143 |
| GTIN | 4046356867450 |
| 每件的重量(含包裝) | 541 g |
| 每件的重量(不含包裝) | 420 g |
| 關稅稅率代號 | 85176200 |
| 產地 | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43201400 |
| EU RoHS | |
| 符合《歐盟 RoHS 物質指令要求》 | 是 |
| 目前已知的豁免 | 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
產品相關的中國 RoHS 申報表,請參閱各產品下載頁面的「製造商聲明」。所有帶 EFUP-E 標誌的產品,均無中國 RoHS 申報表,且不需要該表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH 候選物質附註》(CAS編號) | Lead (CAS編號: 7439-92-1) |
相容的產品
-
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - 尾缆 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - 尾缆 2832289
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - 尾缆 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - 尾缆 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - 尾缆 1408365
-
NBC-R4AC/1,0-93B/R4AC - 尾缆 1408968
-
NBC-R4AC/2,0-93B/R4AC - 尾缆 1408969
-
NBC-R4AC/5,0-93B/R4AC - 尾缆 1408970
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - FO尾缆 1115607
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - FO尾缆 1115605
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM2:D01/1 - FO尾缆 1115633
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM2:D01/2 - FO尾缆 1115634
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM2:D01/1 - 光缆 1115588
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM2:D01/2 - 光缆 1115587
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/1 - FO尾缆 1115601
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/2 - FO尾缆 1115600
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM4:D01/1 - FO尾缆 1115625
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OS2:D01/1 - FO尾缆 1115636
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OS2:D01/2 - FO尾缆 1115629
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OS2:D01/1 - FO尾缆 1115596
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OS2:D01/2 - FO尾缆 1115595
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OS2:D01/1 - FO尾缆 1115618
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OS2:D01/2 - FO尾缆 1115617
-
E/NS 35 N - 终端固定件 0800886
-
FL SEC PAC 4TX - 端口防护锁定元件 2832865
-
FL RJ45 PROTECT CAP - 防尘 2832991
您的優勢
环境温度 -40 °C ... 70 °C
报警触点
无需组态,安装调试简便
满足IEC 61850-3和IEEE 1613的要求
运行期间功耗低
在出现网络故障的情况下,不会丢失数据包
并行冗余,无需切换时间,可确保最大的可用性