SF-7EP1N8AC0DUX - 板后穿板式安装
1242227

接线方式

板后穿板式安装,应用: 电源,直头,螺钉锁紧,M23,位数: 4+3+PE,触点类型: 针式插头,轴向O型圈,屏蔽: 有,电缆直径范围: 7.5 mm ... 14 mm,位数: 8,接线方式: 压接,系列: SF, 产品符合RoHS II非豁免6c (Pb < 0.1 %) 不含铅, 该产品已进入停产阶段。该产品不可再用于新项目设计。请联系您的销售代表获取替代方案。

產品細節









相容的產品

您的優勢

持续的EMC保护,是工业环境中的可靠连接解决方案
压接连接:防振和耐高温组装
灵活使用:可靠连接7.5 mm ... 14 mm的电缆直径