cUL认证
核准 ID: E153698-20041116| 額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 18 A | 12 | ||
UL认证
核准 ID: E153698-20041116| 額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 27 A | 12 | ||
板后穿板式安装,应用: 电源,直头,螺钉锁紧,M23,位数: 4+3+PE,触点类型: 针式插头,轴向O型圈,屏蔽: 有,电缆直径范围: 7.5 mm ... 9 mm,位数: 8,接线方式: 压接,系列: SF, 该产品已进入停产阶段。该产品不可再用于新项目设计。请联系您的销售代表获取替代方案。
| 額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 18 A | 12 | ||
| 額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 27 A | 12 | ||