SF-5EP1N8AC0A2 - 板后穿板式安装
1607037

接线方式

板后穿板式安装,应用: 电源,直头,螺钉锁紧,M23,位数: 5+PE,触点类型: 针式插头,轴向O型圈,屏蔽: 有,电缆直径范围: 9 mm ... 11 mm,位数: 6,接线方式: 压接,系列: SF, 该产品已进入停产阶段。该产品不可再用于新项目设计。请联系您的销售代表获取替代方案。

產品細節









您的優勢

持续的EMC保护,是工业环境中的可靠连接解决方案
压接连接:防振和耐高温组装
灵活使用:可靠连接不同的电缆直径