SF-5EP1N8AC0A1X
-
板后穿板式安装
1241903
板后穿板式安装,应用: 电源,直头,螺钉锁紧,M23,位数: 5+PE,触点类型: 针式插头,轴向O型圈,4xM3,屏蔽: 有,电缆直径范围: 7.5 mm ... 9 mm,位数: 6,接线方式: 压接,系列: SF, 产品符合RoHS II非豁免6c (Pb < 0.1 %) 不含铅
產品細節
相容的產品
您的優勢
持续的EMC保护,是工业环境中的可靠连接解决方案
压接连接:防振和耐高温组装
灵活使用:可靠连接不同的电缆直径