RESYGATE 3000 - 传输协议转换器
2400129

可处理多达4000个PV(过程变量)的协议转换器,用于将串行通信转换为基于以太网的通信,从而改进或组合网络。

產品細節








相容的產品



您的優勢

协议转换器可以处理4000个 过程变量
转换IEC 60870-5-104、IEC 60870-5-101、Modbus/RTU、Modbus/TCP协议至IEC 60870-5-104或IEC 60870-5-101协议
3个 串行接口
最多可连接18个 串行终端设备(取决于协议)
通过GSM或UMTS连接站点
通过四重软件冗余(一个转换器,四个不同的控制器),实现故障安全
采用带自动合理性检查的预装软件轻松配置本地站点
通过形成子网络,高效使用IP地址范围