CSA
核准 ID: 13631| 額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 26 - 14 | ||||
EAC
核准 ID: RU C-DE.BL08.B.00644cULus认证
核准 ID: E60425| 額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 26 - 14 | ||||
| C | ||||
| 26 - 14 | ||||
| D | ||||
| 26 - 14 | ||||
接地端子, 连接量: 4, 接线方式: 直插式连接, 第一和第二层, 横截面: 0.14 mm2 - 1.5 mm2, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, 颜色: 黄绿相间
| 产品类型 | 接地端子 |
| 连接量 | 4 |
| 行数 | 2 |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | III |
| 额定浪涌电压 | 6 kV |
| 额定条件下的最大功耗 | 0.56 W |
| 接地支脚 | 是 |
| 每层的连接数量 | 2 |
| 额定横截面 | 1.5 mm² |
| 第一和第二层 | |
| 连接方式 | 直插式连接 |
| 注意事项 | 请注意DIN导轨的载流量。 |
| 剥线长度 | 8 mm ... 10 mm |
| 塞规 | A1 / B1 |
| 连接符合标准 | IEC 60947-7-2 |
| 刚性导线横截面 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 横截面 AWG | 26 ... 16 (按IEC标准修订) |
| 柔性导线横截面 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 导线横截面,柔性[AWG] | 26 ... 16 (按IEC标准修订) |
| 柔性导线横截面(套管不带塑料绝缘管) | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 柔性导线横截面(带塑料绝缘管的套管) | 0.14 mm² ... 1 mm² (建议使用AI-S 1-8 TQ套管,订货号1200293) |
| 第一和第二层 直接插拔式连接横截面 | |
| 刚性导线横截面 | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
| 柔性导线横截面(套管不带塑料绝缘管) | 0.34 mm² ... 1.5 mm² |
| 柔性导线横截面(带塑料绝缘管的套管) | 0.34 mm² ... 1 mm² |
| 宽度 | 3.5 mm |
| 端板宽度 | 2.2 mm |
| 颜色 | 绿黄相间 |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| 绝缘材料组 | I |
| 绝缘材料 | PA |
| 低温下的静态绝缘材料应用 | -60 °C |
| 绝缘材料相对温度指数(电气,UL 746 B) | 130 °C |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| 表面可燃性NFPA 130 (ASTM E 162) | 通过 |
| 烟雾比光密度NFPA 130 (ASTM E 662) | 通过 |
| 烟气毒性NFPA 130 (SMP 800C) | 通过 |
| 机械参数 | |
| 开口式侧板 | 是 |
| 环境条件 | |
| 环境温度(运行) | -60 °C ... 105 °C (最高短期工作温度,电气特性相对温度。) |
| 环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 60 °C (短期内(不超过24 小时),-60 °C到+70 °C) |
| 环境温度(组装) | -5 °C ... 70 °C |
| 环境温度(执行) | -5 °C ... 70 °C |
| 允许湿度(存放/运输) | 30 % ... 70 % |
| 连接符合标准 | IEC 60947-7-2 |
| 安装类型 | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| 訂購號 | 1097150 |
| 件數/包裝 | 70 件數 |
| 最低訂購量 | 630 件數 |
| 產品密鑰 | BH7221 |
| GTIN | 4055626937373 |
| 每件的重量(含包裝) | 10.8 g |
| 每件的重量(不含包裝) | 7.601 g |
| 關稅稅率代號 | 85369010 |
| 產地 | PL |
| ECLASS-13.0 | 27250104 |
| ECLASS-15.0 | 27250104 |
| ETIM 10.0 | EC000901 |
| UNSPSC 21.0 | 39121410 |
| 額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 26 - 14 | ||||
| 額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 26 - 14 | ||||
| C | ||||
| 26 - 14 | ||||
| D | ||||
| 26 - 14 | ||||
| EU RoHS | |
| 符合《歐盟 RoHS 物質指令要求》 | 是 (無豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
無超過限值的有害物質
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH 候選物質附註》(CAS編號) | 沒有物質超過重量的 0.1% |