PRC 20/COVER-IP-M - 保护盖
1312598

保护盖, 产品范围: PRC 20, 颜色: 黑色, 额定电压: 400 V AC, 组装说明请见装箱单

產品細節








相容的產品



您的優勢

在极为有限的空间内传输高达20 A的电流,留出更多设备前面板面积
双重解锁技术,安装和维护更灵活
高防护和抗冲击等级,极端环境条件下也能可靠使用
采用成熟的压接或螺钉连接技术,操作简便
机械编码和颜色编码,助力实现快速无误的调试启动