STEP POWER电源 - 适用于楼宇技术
电源采用超薄型设计,尤其适用于安装分电器和超薄型控制面板。电源输出电压为24 V DC,有多个性能等级和总宽度,特殊电压值为5、12、15和48 V DC。该电源具有效率高、停机损耗低的特点,从而能确保达到很高的能源效率。
STEP-PS/277AC/24DC/3.5
-
电源
2904945
24V DC/3.5A DIN导轨安装式电源,初级开关模式,单相
產品細節
| 交流电运行 | |
| 额定输入电压范围 | 100 V AC ... 277 V AC |
| 输入电压范围 | 85 V AC ... 305 V AC |
| 电源电压的电压类型 | AC |
| 冲击电流 | < 40 A (典型) |
| 冲击电流积分 (I2t) | < 2.8 A2s |
| AC频率范围 | 45 Hz ... 65 Hz |
| DC频率范围 | 0 Hz |
| 电网缓冲时间 | 典型值 25 ms (120 V AC) |
| 典型值 160 ms (277 V AC) | |
| 电耗量 | 1.43 A (120 V AC) |
| 0.75 A (277 V AC) | |
| 额定功耗 | 147.7 VA |
| 功率因数 | 0.64 |
| 典型响应时间 | < 0.5 s |
| 输入熔断器 | 4 A (慢熔断,内部) |
| 允许备用熔断器 | B6 B10 B16 |
| 推荐使用的输入保护断路器 | 6 A ... 16 A (特性B、C、D、K) |
| 直流电运行 | |
| 输入电压范围 | 95 V DC ... 250 V DC |
| 电源电压的电压类型 | DC |
| 效率 | > 88 % (277V AC和额定值) |
| 输出特性 | U/I |
| 额定输出电压 | 24 V DC ±1 % |
| 输出电压(USet)的设置范围 | 22.5 V DC ... 25 V DC (> 24 V DC,稳定容量限制) |
| 输出电流Imax | 6 A |
| 额定输出电流(IN) | 3.5 A (-25 °C ... 55 °C) |
| 衰减 | 55 °C ... 70 °C (2.5 %/K) |
| 反馈电压电阻 | ≤ 35 V DC |
| 输出端处的过电压保护 (OVP) | < 30 V DC |
| 控制偏差 | < 1 % (负载的变化,静态10 % ... 90 %) |
| < 2 % (负载的变化,动态10 % ... 90 %) | |
| < 0.1 % (输入电压的变化范围为±10 %) | |
| 残波 | < 10 mVSS (20 MHz) |
| 输出功率 | 84 W |
| 峰值切换电压额定负载 | < 30 mVSS (20 MHz) |
| 最大空载功耗 | < 0.6 W |
| 最大额定负载功率损耗 | 11.5 W |
| 上升时间 | < 0.5 s (UOUT (10 % ... 90 %)) |
| 串连 | 是 |
| 保险丝保护 (二次侧) | 电子 |
| 输入 | |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 刚性导线最小横截面 | 0.2 mm² |
| 刚性导线最大横截面 | 2.5 mm² |
| 柔性导线最小横截面 | 0.2 mm² |
| 柔性导线最大横截面 | 2.5 mm² |
| 最小导线横截面AWG | 24 |
| 最大导线横截面AWG | 12 |
| 剥线长度 | 6.5 mm |
| 螺纹 | M3 |
| 最小紧固扭矩 | 0.5 Nm |
| 最大紧固扭矩 | 0.6 Nm |
| 输出 | |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 刚性导线最小横截面 | 0.2 mm² |
| 刚性导线最大横截面 | 2.5 mm² |
| 柔性导线最小横截面 | 0.2 mm² |
| 柔性导线最大横截面 | 2.5 mm² |
| 最小导线横截面AWG | 24 |
| 最大导线横截面AWG | 12 |
| 剥线长度 | 6.5 mm |
| 螺纹 | M3 |
| 最小紧固扭矩 | 0.5 Nm |
| 最大紧固扭矩 | 0.6 Nm |
| 信号类型 | LED |
| 工作电压显示 | 绿色LED |
| 信号输出: LED状态显示 | |
| 状态显示 | “DC OK” LED 绿色 |
| 关于状态显示的注意事项 | U输出>21.5V: LED点亮 |
| 相数 | 1 |
| 绝缘电压输入/输出 | 4 kV AC (类型测试) |
| 3.75 kV AC (常规测试) | |
| 3.75 kV AC (常规测试) | |
| 4 kV AC (类型测试) |
| 产品类型 | 电源 |
| 产品系列 | STEP POWER |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 1094000 h (40 °C) |
| 绝缘特性 | |
| 保护等级 | II |
| 过电压类别 | III |
| 污染等级 | 2 |
| 宽度 | 90 mm |
| 高度 | 90 mm |
| 深度 | 61 mm |
| 水平针距 | 5 HP |
| 安装尺寸 | |
| 左侧/右侧安装距离 | 0 mm / 0 mm |
| 顶部/底部安装距离 | 30 mm / 30 mm |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 组装说明 | 可并排安装:水平间距0 mm,垂直间距30 mm |
| 安装位置 | 水平DIN导轨NS35,EN60715 |
| 带保护涂层 | 否 |
| 外壳材料 | 塑料 |
| 外壳材料 | PC |
| 卡脚插销材料 | POM (Polyoxymethylene) |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 |
| 环境温度(运行) | -25 °C ... 70 °C (> 55 °C 衰减: 2.5%/K) |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
| 气候等级 | 3K3(符合EN 60721标准) |
| 允许的最大相对湿度(运行) | ≤ 95 % (25 °C 时,无冷凝) |
| 冲击 | 18 ms,30g,在每个空间方向(符合IEC 60068-2-27) |
| 振动(操作) | < 15 Hz, 振幅±2.5 mm (符合IEC 60068-2-6) |
| 15 Hz ... 150 Hz,2.3g,90 min. | |
| 轨道应用 | EN 50121-4 |
| 标准——电源安装中所用的电子设备以及在电源安装中电子设备的组装 | EN 50178/VDE 0160 (PELV) |
| 标准——主协波电流限值 | EN 61000-3-2 |
| 标准——电气安全 | IEC 62368-1 (SELV) |
| 标准——防止冲击电流,电气设备中保护性隔离的基本要求 | EN 50178 |
| 标准——安全超低电压 | IEC 62368-1 (SELV) und EN 60204-1 (PELV) |
| 标准——安全绝缘 | DIN VDE 0100-410 |
| 标准 —— 变压器安全 | EN 61558-2-16 |
| UL认证 | UL/C-UL,隶属UL 508 |
| UL/C-UL,隶属UL 60950-1 | |
| NEC Class 2,符合UL 1310 | |
| 一致性/认证 | |
| SIL符合IEC 61508标准 | 0 |
| 电磁兼容性 | 符合2014/30/EU电磁兼容指令 |
| 低压指令 | 符合低电压指令2014/35/EC |
| 噪音排放的电磁兼容要求 | EN 61000-6-3 |
| EN 61000-6-4 | |
| 抗噪的电磁兼容要求 | EN 61000-6-1 |
| EN 61000-6-2 | |
| 静电放电 | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-2 |
| 静电放电 | |
| 触点放电 | 6 kV (强度测试 3) |
| 空气放电 | 8 kV (强度测试 3) |
| 备注 | 标准 B |
| 高频电磁场 | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-3 |
| 高频电磁场 | |
| 频率范围 | 80 MHz ... 1 GHz |
| 测试场强 | 10 V/m |
| 频率范围 | 1 GHz ... 2 GHz |
| 测试场强 | 10 V/m |
| 频率范围 | 2 GHz ... 3 GHz |
| 测试场强 | 10 V/m |
| 备注 | 标准 A |
| 快速瞬态(脉冲) | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-4 |
| 快速瞬态(脉冲) | |
| 输入 | 4 kV (强度测试4 - 非对称) |
| 输出 | 2 kV (强度测试3 - 非对称) |
| 备注 | 标准 B |
| 电涌电压负载(电涌) | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-5 |
| 电涌电压负载(电涌) | |
| 输入 | 2 kV (强度测试3 - 对称) |
| 4 kV (强度测试4 - 非对称) | |
| 输出 | 1 kV (强度测试2 - 对称) |
| 0.5 kV (强度测试1 - 非对称) | |
| 备注 | 标准 B |
| 传导干扰 | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-6 |
| 传导干扰 | |
| 频率范围 | 10 kHz ... 15 kHz |
| 10 kHz ... 15 kHz | |
| 备注 | 标准 A |
| 标准 A | |
| 电压 | 3 V (强度测试2) |
| 3 V (强度测试2) | |
| 传导干扰 | |
| 频率范围 | 10 kHz ... 15 kHz |
| 10 kHz ... 15 kHz | |
| 备注 | 标准 A |
| 标准 A | |
| 电压 | 3 V (强度测试2) |
| 3 V (强度测试2) | |
| 压降 | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-11 |
| 辐射干扰 | |
| 标准/规程 | EN 61000-6-3 |
| 无线电干扰电压符合EN 55011标准 | EN 55011(EN 55022)B 类应用于工业和民用区域EMC 1 |
| 无线电干扰符合EN 55011标准 | EN 55011(EN 55022)B类应用于工业和民用区域EMC 1 |
| 訂購號 | 2904945 |
| 件數/包裝 | 1 件數 |
| 最低訂購量 | 1 件數 |
| 產品密鑰 | CMPS93 |
| GTIN | 4046356903875 |
| 每件的重量(含包裝) | 385 g |
| 每件的重量(不含包裝) | 379 g |
| 關稅稅率代號 | 85044095 |
| 產地 | VN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040701 |
| ECLASS-15.0 | 27040701 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002540 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| 符合《歐盟 RoHS 物質指令要求》 | 是 |
| 目前已知的豁免 | 6(c), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
產品相關的中國 RoHS 申報表,請參閱各產品下載頁面的「製造商聲明」。所有帶 EFUP-E 標誌的產品,均無中國 RoHS 申報表,且不需要該表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH 候選物質附註》(CAS編號) | Lead (CAS編號: 7439-92-1) |
| SCIP | a73483c2-20ce-4947-add3-4ab2dffd74ac |
| EF3.1 气候变化 | |
| CO2e 千克 | 11.046千克二氧化碳当量 |
您的優勢
只需简单地将产品卡接到DIN导轨上或拧接在平整表面上的灵活安装方式
由于其具备的MTBF(平均无故障时间)多于500,000小时及其U/I特性曲线,因此其电源供电极为可靠
由于其能源效率最高,无负载损耗极低,因此可节省能源
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg