PT 2X10/9X4 BU - 电位分配端子
3002368

电位分配端子, 标称工作电压: 1000 V, 额定电流: 57 A, 线路触点, 接线方式: 直插式连接, 额定接线容量: 10 mm2, 横截面: 0.5 mm2 - 16 mm2, 负载触点, 接线方式: 直插式连接, 额定接线容量: 4 mm2, 横截面: 0.5 mm2 - 6 mm2, 安装: NS 35/7,5, 颜色: 蓝色

產品細節









相容的產品