TMSTBP 2.5/5-STF-5.08 BSMC - 插头
5600221

产品线 COMBICON Connectors M
横截面 2.5 mm2
针距 5.08 mm
接线方式 带压片的螺钉连接
螺钉头规格 开槽
包装类型 纸箱包装

印刷电路板TWIN插头, 额定横截面: 2.5 mm2, 颜色: 玛瑙灰色, 额定电流: 12 A, 额定电压(III/2): 320 V, 触点表面: Au, 触点类型: 孔式插头, 电位数: 5, 行数: 1, 位数: 5, 连接量: 10, 产品系列: TMSTBP 2,5/..-STF, 针距: 5.08 mm, 接线方式: 带压片的螺钉连接, 螺钉头规格: L 开槽, 导线/PCB连接方向: 0 °, 锁扣: - 不带锁扣, 插拔系统: COMBICON MSTB 2,5, 互锁: 螺钉锁紧, 安装方式: 螺钉法兰, 包装类型: 纸箱包装

產品細節








相容的產品



您的優勢

镀金触点保证传输质量长期保持稳定
通用型连接方式,可在全球范围内使用
螺栓法兰保证高度的机械稳定性
使用内置的测试元件,可快速方便地进行测试
允许连接两条绞线
轻松实现电位分配,适于BUS总线应用