適用於保護技術和控制工程的插拔式測試系統
FAME 是創新型模組化插拔式測試系統,可用於針對中壓和高壓開關設備中保護技術的各種測量和測試任務。該插拔式測試系統結合了複雜的開關操作,可對比流器和電壓互感器以及跳脫接點和訊號接點進行功能測試。您現在可以輕鬆、安全、快速地進行人工測試。
請與我們聯絡,以獲得更多有關產品的資訊
FAME 組態器
優勢
- 對開關操作進行功能分組,方便省時
- 透過迴路自動短路功能最大程度保障安全
- 採用基於需求的模組化結構,使用標準化附件,成本效益高
- 採用緊湊型插拔式測試插座和交錯式測試插座佈局,節省空間
- 標準化 CLIPLINE complete 系統附件支援面板安裝和 DIN 導軌安裝,靈活度高
- 內置防觸電保護,保障操作人員的安全
- 標記面積大,開關狀態易於識別,接線直觀安全
FAME 插拔式測試系統 為每個任務提供正確的解決方案
越來越多的能源開關和介面必須接受定期檢查。為了能夠以省時且符合成本效益的方式執行這些額外的測試,我們開發出了 FAME 插拔式測試系統。插拔式測試系統可以依功能性分類操作複雜的開關順序。
FAME 插拔式測試系統總覽
FAME 插拔式測試系統總覽
FAME 1 插拔式測試系統
FAME 1 將比流器和變壓器以及脫扣和訊號接點的功能測試的複雜開關操作統一為緊湊、佔地面積小的單個模組。該系統按照常開接點原理運作。因此,正常運作時需要一個操作插頭。透過插拔式測試插座中的跳接器確保執行自動轉換器短路功能。該系統在控制櫃內側配有螺釘連接或直插式連接。安裝時,插拔式測試插座可直接螺釘固定在面板開孔中。該系統可選配標準插頭或緊湊型插頭。為了實現額外的狀態偵測功能,這些款型還可配備輔助接點 (AUX)。
FAME 2 插拔式測試系統
FAME 2 是不帶操作插頭的插拔式測試系統,它將比流器和變壓器以及脫扣和訊號接點的功能測試的複雜開關操作統一為佔地面積小的單一緊湊型模組。為此,可以透過針式連接器中的接觸舌片長度預先為開關點組態。該系統按照常閉接點原理運作。透過測試插頭中的跳接器確保執行自動轉換器短路功能。與 FAME 1 一樣,該系統有螺釘連接式和直插式兩種款型可選。安裝時,該系統可固定在面板開孔中,或藉助專門的插拔式測試插座,固定在 DIN 導軌上。FAME 2 可選配標準插頭或帶固定鎖定位置的旋轉手柄插頭。為了實現額外的狀態偵測功能,這些款型還可配備輔助接點 (AUX)。
FAME 3 插拔式測試系統
FAME 3 是不帶操作插頭的插拔式測試系統,它將比流器和變壓器以及脫扣和訊號接點的功能測試的複雜開關操作統一為佔地面積小的單一緊湊型模組。該系統按照常閉接點原理運作。透過插拔式測試插座中的跳接器確保執行自動轉換器短路功能。FAME 3 在控制櫃內側實現環形電纜壓接頭連接。安裝時,該系統可固定在面板開孔中。該系統可選配標準插頭、緊湊型插頭或帶固定鎖定位置的旋轉手柄插頭。為了實現額外的狀態偵測功能,這些款型還可配備輔助接點 (AUX)。
FAME 3 RACK 插拔式測試系統
FAME 3 RACK 是不帶操作插頭的插拔式測試系統,它將比流器和變壓器以及脫扣和訊號接點的功能測試的複雜開關操作統一為佔地面積小的單一緊湊型模組。為此,可在模組化插拔式測試插座中提前確定開關點。該系統按照常閉接點原理運作。無需操作插頭。FAME 3 RACK 藉助控制櫃內側的固定螺絲實現環形電纜壓接頭連接。安裝時,該系統可固定在面板開孔或 19“ 機架中。FAME 3 RACK 系統採用模組化設計,可建立二至四個機架單元的帶不同位數的插拔式測試插座。該系統可選配帶固定鎖定位置的旋轉手柄插頭。為了實現額外的狀態偵測功能,這些款型還可配備輔助接點 (AUX)。
FAME 3 SL 插拔式測試系統
FAME 3 SL 插拔式測試系統
FAME 3 SL 是 FAME 3 系統的緊湊型規格。為了實現緊湊型設計,FAME 3 SL 將比流器和變壓器以及脫扣和訊號接點的功能測試的複雜開關操作統一為不同顏色且佔地面積小的單個模組。各系統的工作原理基本上是一致的, 僅在插拔式測試插座的安裝和測試插頭的操作方面有所區別。
插拔式測試系統產品手冊