CSA
核准 ID: 13631| 額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 65 A | 24 - 6 | ||
cULus认证
核准 ID: E60425| 額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 65 A | 24 - 6 | ||
| 多导线连接 | 600 V | 65 A | 20 - 10 | |
| C | ||||
| 600 V | 65 A | 24 - 6 | ||
| 多导线连接 | 600 V | 65 A | 20 - 10 | |
ATEX
核准 ID: KEMA98ATEX1786U| 額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 型号测试认证 | 880 V | 57 A | 0.5 - 10 | |
EAC Ex
核准 ID: RU C-DE.Ax07.B.03227IECEx
核准 ID: IECEx KEM 06.0029U| 額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 880 V | 57 A | 0.5 - 10 | ||
CCC
核准 ID: 2020322313000623UKCA-EX
核准 ID: DEKRA 21UKEX0307UEAC Ex
核准 ID: KZ 7500525010101950UL Comp Hazloc CA US
核准 ID: UL US CA L 192998| 額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 65 A | 24 - 6 | ||