PTS-5,08 BK
-
PCB端子
1931819
印制电路板终端, 额定电流: 12 A, 额定电压(III/2): 320 V, 额定横截面: 0 mm2, 电位数: 1, 行数: 1, 每行位数: 1, 产品系列: PTS, 针距: 5.08 mm, 安装: 波峰焊, 颜色: 黑色, 每个电势的焊针数量: 2, 包装类型: 纸箱包装
產品細節
相容的產品
您的優勢
采用颜色编码的绝缘插头,可轻松断开回路连接
使用内置的测试元件,可快速方便地进行测试
通用型安装方式,可在全球范围内使用
通过侧面的锁扣可以组合不同位数