PTDA 1,5/ 2-3,5 MC:RD,WH
-
PCB端子
1504481
固定式连接器, 额定电流: 17.5 A, 额定电压(III/2): 240 V, 额定横截面: 1.5 mm2, 行数: 1, 每行位数: 2, 产品系列: PTDA 1,5/, 针距: 3.5 mm, 接线方式: 直插式弹簧连接, 安装: 波峰焊, 导线/PCB连接方向: 45 °, 颜色: 彩色, 针脚排列: 直线排列, 焊针[P]: 3.5 mm, 每个电势的焊针数量: 2, 包装类型: 纸箱包装
產品細節
相容的產品
您的優勢
节约时间的插拔式连接方式,无需工具
接触力固定不变,确保连接的长期稳定性
轻松实现电位分配,适于BUS总线应用
使用内置的测试元件,可快速方便地进行测试
适用于各设备设计的圆形型号
两个焊接插针可降低焊接点上的机械应力