CSA
核准 ID: 13631| 額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 10 A | 28 - 12 | ||
| D | ||||
| 300 V | 10 A | 28 - 12 | ||
cULus认证
核准 ID: E60425-19870326| 額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 螺钉连接 | 125 V | 10 A | 30 - 12 | |
| 具有相同横截面积的2根导线 | 125 V | 10 A | 16 | |
| D | ||||
| 螺钉连接 | 300 V | 10 A | 30 - 12 | |
| 具有相同横截面积的2根导线 | 300 V | 10 A | 16 | |
VDE Zeichengenehmigung
核准 ID: 40055535| 額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 400 V | 24 A | 0.2 - 4 | ||