cULus认证
核准 ID: E60425-19920722| 額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 35 A | 24 - 8 | ||
| C | ||||
| 600 V | 35 A | 24 - 8 | ||
PCB插拔式连接器, 额定横截面: 6 mm2, 颜色: 黑色, 额定电流: 32 A, 额定电压(III/2): 1000 V, 触点表面: Sn, 触点类型: 针式插头, 行数: 1, 位数: 2, 产品系列: ISPC 5/..-STGCL, 针距: 7.62 mm, 接线方式: 直插式弹簧连接, 导线/PCB连接方向: 0 °, 锁扣: - 不带锁扣, 插拔系统: COMBICON PC 5, 互锁: 锁紧装置, 安装方式: Click & Lock卡销, 包装类型: 纸箱包装
| 額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 35 A | 24 - 8 | ||
| C | ||||
| 600 V | 35 A | 24 - 8 | ||