UM 45-FLK50/S7-300
-
无源模块
2304610
VARIOFACE接口模块,用于Siemens SIMATIC® S7-300,带SIMATIC®-标记(1-40),螺钉接线,模块厚度: 126mm
產品細節
| 产品类型 | 接口模块 |
| 产品系列 | VARIOFACE |
| 位数 | 50 |
| 绝缘特性: 电气间隙和爬电距离 | |
| 绝缘 | 功能性绝缘 |
| 过电压类别 | II |
| 污染等级 | 2 |
| 标称工作电压 (AC) | ≤ 30 V AC |
| 标称工作电压 (DC) | ≤ 60 V DC |
| 电流 (每分支) | ≤ 1 A |
| 电流 (电源电压) | ≤ 2 A |
| 电气间隙和爬电距离 | |
| 额定绝缘电压 | 63 V |
| 额定过电压 | 0.6 kV (1.2 / 50 μs) |
| 所支持的控制器: SIEMENS S7-300 / ET 200 M | |
| 适用的I/O卡件 | CPU 313C-2DP |
| CPU 314C-2PtP | |
| 6ES7321-1BL00-0AA0 | |
| 6ES7322-1BL00-0AA0 | |
| 6ES7323-1BL00-0AA0 | |
| 6ES7331-7NF00-0AB0 | |
| 6ES7331-7PF01-0AB0 | |
| 6ES7331-7PF11-0AB0 | |
| 6ES7350-2AH01-0AE0 | |
| 6ES7357-4AH01-0AE0 | |
| CPU 314C-2DP | |
| 6ES7332-5HF00-0AB0 | |
| 6ES7331-7NF10-0AB0 | |
| 6ES7331-1KF01-0AB0 | |
| CPU 313C | |
| CPU 313C-2PtP | |
| 所支持的控制器: ALLEN-BRADLEY PLC 5 | |
| 适用的I/O卡件 | 1771 OBN |
| 接口1(控制层) | |
| 连接符合标准 | IEC 60603-13 |
| 连接方式 | IDC/FLK 排针 |
| 连接量 | 1 |
| 位数 | 50 |
| 插/拔周期 | > 50 |
| 针距 | 2.54 mm |
| 接口2(现场侧) | |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 剥线长度 | 6 mm |
| 螺纹 | M3 |
| 位数 | 40 |
| 刚性导线横截面 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 刚性导线横截面(2条具有相同横截面的导线) | 0.14 mm² ... 0.75 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 0.25 mm² ... 1 mm² (不带塑料套管的冷压头) | |
| 0.25 mm² ... 1.5 mm² (带塑料套管的冷压头) | |
| 柔性导线横截面(2条具有相同横截面的导线) | 0.14 mm² ... 0.75 mm² |
| 0.25 mm² ... 0.5 mm² (不带塑料套管的冷压头) | |
| 0.5 mm² ... 1 mm² (带塑料绝缘套管的TWIN套管) | |
| 可连接导向横截面 AWG | 26 ... 16 |
| 紧固扭矩 | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
| 针距 | 5.08 mm |
| 状态显示 | 否 |
| 产品尺寸 | |
| 宽度 | 124.8 mm |
| 高度 | 45 mm |
| 深度 | 50.31 mm |
| 颜色 | 绿色 (RAL 6021) |
| 外壳绝缘材料 | PVC |
| 环境条件 | |
| 保护等级 (模块) | IP00 |
| 保护等级 (安装位置) | ≥ IP54 |
| 环境温度(运行) | -20 °C ... 50 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -20 °C ... 70 °C |
| 海拔 | ≤ 2000 m |
| UKCA | |
| 证书 | UKCA合规 |
| 电气间隙和爬电距离 | |
| 标准/规程 | EN IEC 60664-1 |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 安装位置 | 任意 |
| 操作注意事项 | 必须遵守安装指南的规范 (见下载),确保正确使用。针对应用或用于第三方产品时,必须同时遵守相应第三方制造商的规范以及安全和警告说明。 |
| 訂購號 | 2304610 |
| 件數/包裝 | 1 件數 |
| 最低訂購量 | 1 件數 |
| 提示 | 根據訂單生產(不接受退貨) |
| 產品密鑰 | DK21AS |
| GTIN | 4017918980924 |
| 每件的重量(含包裝) | 133.3 g |
| 每件的重量(不含包裝) | 133 g |
| 關稅稅率代號 | 85369010 |
| 產地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 符合《歐盟 RoHS 物質指令要求》 | 是 (無豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
產品相關的中國 RoHS 申報表,請參閱各產品下載頁面的「製造商聲明」。所有帶 EFUP-E 標誌的產品,均無中國 RoHS 申報表,且不需要該表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH 候選物質附註》(CAS編號) | 沒有物質超過重量的 0.1% |
相容的產品
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg