FLKM-KS40/YCS/ZFKDS
-
无源模块
2314723
通用接口模块,40位系统连接和弹簧接线端子,1:1连接。
產品細節
| 产品类型 | 接口模块 |
| 通道数目 | 8 |
| 16 | |
| 操作模式 | 100%工作因数 |
| 绝缘特性: 电气间隙和爬电距离 | |
| 绝缘 | 功能性绝缘 |
| 过电压类别 | II |
| 污染等级 | 2 |
| 标称工作电压 (AC) | ≤ 30 V AC |
| 标称工作电压 (DC) | ≤ 30 V DC |
| 电流 (每分支) | ≤ 1 A |
| 电气间隙和爬电距离 | |
| 额定绝缘电压 | 50 V |
| 额定过电压 | 0.5 kV (1.2 / 50 μs) |
| 所支持的控制器: YOKOGAWA CS3000 CentumVP | |
| 适用的I/O卡件 | AAB841 |
| AAI135 | |
| AAI141 | |
| AAI143 | |
| AAI543 | |
| AAI835 | |
| AAI841 | |
| AAR181 | |
| AAT141 | |
| AAV141 | |
| AAV142 | |
| AAV542 | |
| AAP135 | |
| 所支持的控制器: YOKOGAWA STARDOM | |
| 适用的I/O卡件 | NFAI141 |
| NFAI143 | |
| NFAI543 | |
| NFAI135 | |
| NFAP135 | |
| NFAV141 | |
| NFAV142 | |
| NFAV542 | |
| NFAB841 | |
| NFAI841 | |
| NFAI835 | |
| 接口1(控制层) | |
| 连接方式 | Yokogawa,KS兼容 |
| 连接量 | 1 |
| 位数 | 40 |
| 紧固扭矩 | 0.5 Nm |
| 针距 | 2.54 mm |
| 接口2(现场侧) | |
| 连接方式 | 回拉式弹簧连接 |
| 剥线长度 | 7.5 mm |
| 位数 | 40 |
| 刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 0.25 mm² ... 1.5 mm² (不带塑料套管的冷压头) | |
| 0.25 mm² ... 1.5 mm² (带塑料套管的冷压头) | |
| 可连接导向横截面 AWG | 24 ... 14 |
| 针距 | 5.08 mm |
| 状态显示 | 否 |
| 产品尺寸 | |
| 宽度 | 112 mm |
| 高度 | 89.6 mm |
| 深度 | 59.7 mm |
| 环境条件 | |
| 保护等级 (模块) | IP00 |
| 保护等级 (安装位置) | ≤ IP54 |
| 环境温度(运行) | -20 °C ... 50 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -20 °C ... 70 °C |
| 海拔 | ≤ 2000 m |
| UKCA | |
| 证书 | UKCA合规 |
| 电气间隙和爬电距离 | |
| 标准/规程 | EN IEC 60664-1 |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 安装位置 | 任意 |
| 操作注意事项 | 必须遵守安装指南的规范 (见下载),确保正确使用。针对应用或用于第三方产品时,必须同时遵守相应第三方制造商的规范以及安全和警告说明。 |
| 訂購號 | 2314723 |
| 件數/包裝 | 1 件數 |
| 最低訂購量 | 1 件數 |
| 產品密鑰 | DK218N |
| GTIN | 4046356155007 |
| 每件的重量(含包裝) | 211.2 g |
| 每件的重量(不含包裝) | 211.2 g |
| 關稅稅率代號 | 85369010 |
| 產地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
無超過限值的有害物質
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH 候選物質附註》(CAS編號) | Lead (CAS編號: 7439-92-1) |
相容的產品
-
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 400/YUC - 卡件前适配器 2314367
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 500/YUC - 卡件前适配器 2321570
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 600/YUC - 卡件前适配器 2314943
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 700/YUC - 卡件前适配器 2321583
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 800/YUC - 卡件前适配器 2314956
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1000/YUC - 卡件前适配器 2314370
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1100/YUC - 卡件前适配器 2321428
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1200/YUC - 卡件前适配器 2321431
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1500/YUC - 卡件前适配器 2314383
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1600/YUC - 卡件前适配器 2321596
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1700/YUC - 卡件前适配器 2321606
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1800/YUC - 卡件前适配器 2321619
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1900/YUC - 卡件前适配器 2321622
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/2000/YUC - 卡件前适配器 2314532
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/2500/YUC - 卡件前适配器 2314545
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/3000/YUC - 卡件前适配器 2314558
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/3500/YUC - 卡件前适配器 2901017
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/4000/YUC - 卡件前适配器 2901052
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/4500/YUC - 卡件前适配器 2902912
-
FLK 40-PA-EZ-DR-KS-YUC/... - 卡件前适配器 1770155
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 200/YUC - 卡件前适配器 2904748
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 300/YUC - 卡件前适配器 2904749
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 400/YUC - 卡件前适配器 2904750
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 500/YUC - 卡件前适配器 2904645
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 600/YUC - 卡件前适配器 2904751
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 700/YUC - 卡件前适配器 2904752
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 800/YUC - 卡件前适配器 2904753
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 900/YUC - 卡件前适配器 2904754
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/1000/YUC - 卡件前适配器 2904646
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/1500/YUC - 卡件前适配器 2904647
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/2000/YUC - 卡件前适配器 2904488
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/2500/YUC - 卡件前适配器 2904648
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/3000/YUC - 卡件前适配器 2904649
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/3500/YUC - 卡件前适配器 2904650
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/5000/YUC - 卡件前适配器 2904653
-
FLK 40-PA-EZ-DR-HF-KS-YUC/... - 卡件前适配器 1770154
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg