VL2 PPC 9000 EX - 面板式PC机
1050364

ATEX/IECEx和UL认证,防护等级IP65的Valueline®面板式工控机(PPC),采用全密封对流加速器和Intel® Core™ i7-6822EQ处理器。RAM最大可达16 GB。可选HDD和SSD大容量存储。一个PCI或PCIe卡插槽可选。

可免費下載。 內容下載

產品細節









您的優勢

多点触控设计,体现最先进的操作设计理念
元件易拆装,便于维护
防护等级IP30的全密封对流助推器,提供最佳冷却性能
ATEX/IECEx认证
美观的工业设计,使您的系统焕然一新
简易可更换的旋转部件或固态硬盘,具备多种尺寸
工业用玻璃前面板,坚固耐用
可选的PCI或PCIe插槽,可以灵活扩展
面板式PC(PPC):前板IP65 后板IP20
采用目前功能最强大、反应最迅速且能源效率最高的Intel® Core™ i7处理器
可配置面板式PC机(PPC)