VL2 PPC 3000 EX
-
面板式PC机
1050368
通过ATEX/IECEx和UL listed认证,IP65防护等级的Valueline®面板式工控机(PPC),采用无风扇设计和Intel® Core™ i3-4010U处理器。RAM最大可达16 GB。可选HDD和SSD大容量存储。一个PCI或PCIe卡插槽可选。
可免費下載。
內容下載
產品細節
| 产品类型 | 面板式PC机 |
| 计算机参数 | |
| 处理器 | Intel® Core™ i3-4010U 1.7 GHz |
| 操作系统 | 无操作系统 |
| Windows® 7 Professional SP1 (64-Bit), German | |
| Windows® 7 Professional SP1 (64-bit), English | |
| Windows® 7 Ultimate SP1 (64 bit), Multi-language | |
| Windows® 7 Ultimate SP1 (32-bit), Multi-language | |
| Windows® 7 Professional SP1 (32-bit), English | |
| Windows® 7 Professional SP1 (32-bit), German | |
| Windows® Embedded Standard 7 SP1 (32-bit), Multi-language | |
| Windows® Embedded Standard 7 SP1 (64-bit), Multi-language | |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2015 (32-bit), Multi-language | |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2015 (64-bit), Multi-language | |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2019 (64-bit), Multi-language | |
| 主内存 | 4 GB DDR3 SODIMM |
| 8 GB DDR3 SODIMM | |
| 16 GB DDR3 SODIMM | |
| 数据存储系统 | 不带数据存储器 |
| SSD (SLC), 4 GB | |
| SSD (SLC), 8 GB | |
| SSD (SLC), 16 GB | |
| SSD (SLC), 32 GB | |
| 2.5" HDD, 160 GB (SATA) | |
| 2.5" SSD, 150 GB | |
| 2.5" SSD, 240 GB | |
| 2.5" SSD, 480 GB | |
| 散热方式 | 被动散热 |
| PCI选项1 | 不带插槽 |
| PCI | |
| PCI x4 | |
| RAID技术 | 不带RAID系统 |
| 0, 1 | |
| 插槽数目 | PCI/PCIe optional |
| 显示器 | |
| 显示器类型 | 39.6 cm / 15.6"-TFT |
| 47 cm / 18.5"-TFT | |
| 54.6 cm / 21.5"-TFT | |
| 屏幕分辨率 | 1366 x 768 像素 (WXGA), 15.6" TFT; 18.5" TFT |
| 1920 x 1080 像素 (Full HD) | |
| 触摸屏技术 | 投射电容式,十点触摸控制 |
| 显示照明型号 | LED |
| 亮度 | 300 cd/m²,典型值(可调节) |
| MTBF | > 50000 h (取决于配置) |
| 彩色频谱 | 1670万种颜色 |
| 显卡 | Intel®高清显卡4400 |
| 电池的使用寿命 | 5年(典型) |
| 电源 | |
| 电源电压 | 24 V DC |
| 电源电压范围 | 21.6 V DC ... 26.4 V DC (包括所有公差和纹波) |
| 电源单元 | 24 V DC ±20 % |
| 最大电流耗量 | 4.5 A |
| 实时时钟 | |
| 实时时钟 | 已集成(备有电池) |
| 接口 | 1x COM (RS-232/422/485) |
| 2x USB 2.0 | |
| 2x USB 3.0 | |
| 可选接口 | 无可选接口 |
| 2x COM (RS-232), 1x COM (RS-232/422/485) | |
| 监视器输出 | 2x DisplayPort |
| 网络 | 2x Ethernet(10/100/1000Mbps),RJ45 |
| LAN芯片套件 | Intel® I210-AT |
| 安装尺寸 | |
| 宽度 / 高度 / 安装深度 | 394.4 mm / 263.2 mm / (15.6"显示器的面板开孔) |
| 455 mm / 303.2 mm / (18.5"显示器的面板开孔) | |
| 522 mm / 344 mm / (21.5"显示器的面板开孔) | |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP65 (正面) |
| IP30 (返回) | |
| IP65(前面板),IP30(后面板) | |
| 环境温度(运行) (HDD) | 0 °C ... 45 °C (带HDD) |
| 环境温度(运行) (SSD) | -20 °C ... 50 °C (带SSD) |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 70 °C |
| 允许湿度(运行) | 5 % ... 95 % (无冷凝) |
| 允许湿度(存放/运输) | 5 % ... 95 % (无冷凝) |
| 冲击 | DIN EN 60068-2-27 |
| 振动(操作) | 1g的SSD,0.5g的HDD,符合EN 60068-2-6 |
| 安装类型 | 板前安装 |
| 訂購號 | 1050368 |
| 件數/包裝 | 1 件數 |
| 最低訂購量 | 1 件數 |
| 提示 | 根據訂單生產(不接受退貨) |
| 產品密鑰 | DRBAAB |
| 每件的重量(含包裝) | 12 kg |
| 每件的重量(不含包裝) | 11.82 kg |
| 關稅稅率代號 | 84715000 |
| 產地 | TW |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43211500 |
| EU RoHS | |
| 符合《歐盟 RoHS 物質指令要求》 | 是 |
| 目前已知的豁免 | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
產品相關的中國 RoHS 申報表,請參閱各產品下載頁面的「製造商聲明」。所有帶 EFUP-E 標誌的產品,均無中國 RoHS 申報表,且不需要該表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH 候選物質附註》(CAS編號) | Lead|7439-92-1 (CAS編號: 不適用) |
相容的產品
-
-
VL2 4 GB SLC SSD SATA KIT - 存储器 2400335
-
VL2 8 GB SLC SSD SATA KIT - 存储器 2400336
-
VL2 16 GB SLC SSD SATA KIT - 存储器 2400337
-
VL2 32 GB SLC SSD SATA KIT - 存储器 2400338
-
DP TO VGA ADPTR - 适配器 2400173
-
DP TO DVI ADPTR - 适配器 2400174
-
PC-PWR-FLTR-2 - 缓冲模块 2402941
-
CUC-V06-F1PGY-UBA/UBBB - 面板安装框架套件 1411904
-
VS-04-C-SDA/SDB/1,8 - USB电缆 1405578
-
VS-08-SD-F - 保护盖 1652606
-
VL2 480 GB SSD KIT - 存储器 2403834
-
VL 2.0M DP CABLE - 连接电缆 2404774
-
VL2 THERMAL PAD: 9MM 2.5" SATA - 冷却单元 2403290
-
VL2 THERMAL PAD: 7MM 2.5" SATA - 附件 2403289
-
VL2 SATA TRAY - EMPTY - 可拆卸式硬盘驱动器托盘 2403291
-
IPC MOUNTING BLOCK STYLE B - 面板安装法兰 2403288
-
VISU+ IPC UPGRADE - 可视化软件 1310994
-
MSTB 2,5/ 3-STF-5,08 - PCB 插拔式连接器 1777992
您的優勢
可配置面板式PC机(PPC)
无风扇设计,用于工业应用场合
ATEX/IECEx认证
通用型高效Intel® Core™ i3处理器
面板式PC(PPC):前板IP65 后板IP20
简易可更换的旋转部件或固态硬盘,具备多种尺寸
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg