UWV 50/S IB - 穿墙端子
1754103

横截面 50 mm2
接线方式 带压片的螺钉连接
包装类型 纸箱包装

嵌板穿通接线柱块, 接线方式: 带压片的螺钉连接, 带压片的螺钉连接, 位数: 1, 负载电流: 150 A, 导线连接方向与拔插方向的夹角: -90 °, 宽度: 18.8 mm, 颜色: 灰色

產品細節








相容的產品


您的優勢

通用型连接方式,可在全球范围内使用
最大接触力,升温较低
无需工具即可轻松卡接安装到设备面板上
可自动补偿壁厚,全球通用