PT 4-WE/19
-
穿墙端子
3044924
穿墙端子, 标称工作电压: 500 V, 额定电流: 24 A, 连接量: 38, 位数: 19, 接线方式: 直插式连接, 额定接线容量: 4 mm2, 横截面: 0.14 mm2 - 4 mm2, 安装方式: 壁挂式安装, 颜色: 灰色
產品細節
| 组装说明 | 与其他导电表面之间的最小间距:最小5 mm |
| 产品类型 | 直通式接线端子 |
| 产品系列 | PT 4-WE |
| 位数 | 19 |
| 针距 | 5.2 mm |
| 连接量 | 38 |
| 行数 | 1 |
| 电位 | 19 |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | III |
| 污染等级 | 3 |
| 额定条件下的最大功耗 | 1.02 W |
| 额定横截面 | 4 mm² |
| 额定接线容量AWG | 14 |
| 连接方式 | 直插式连接 |
| 注意事项 | 根据需要,可提供衰减曲线。 |
| 剥线长度 | 10 mm ... 12 mm |
| 塞规 | A3 |
| 连接符合标准 | IEC 60947-7-1 |
| 刚性导线横截面 | 0.14 mm² ... 4 mm² |
| 横截面 AWG | 26 ... 12 (按IEC标准修订) |
| 柔性导线横截面 | 0.14 mm² ... 4 mm² |
| 导线横截面,柔性[AWG] | 26 ... 12 (按IEC标准修订) |
| 柔性导线横截面(套管不带塑料绝缘管) | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 柔性导线横截面(带塑料绝缘管的套管) | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 2根具有相同横截面的导线,柔性,带TWIN套管及塑料套管 | 0.5 mm² ... 0.5 mm² |
| 额定横截面 | 4 mm² |
| 标称电流 | 24 A |
| 最大负载电流 | 30 A (具有6 mm²导线横截面,刚性) |
| 额定电压 | 500 V |
| 直接插拔式连接横截面 | |
| 刚性导线横截面 | 0.34 mm² ... 4 mm² |
| 刚性导线横截面[AWG] | 24 ... 12 (按IEC标准修订) |
| 柔性导线横截面(套管不带塑料绝缘管) | 0.34 mm² ... 2.5 mm² |
| 柔性导线横截面(带塑料绝缘管的套管) | 0.34 mm² ... 2.5 mm² |
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 102.9 mm |
| 高度 | 26.6 mm |
| 针距 | 5.2 mm |
| 板厚度 | 1 mm ... 2.5 mm |
| 颜色 | 灰色 |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| 绝缘材料 | PA |
| 低温下的静态绝缘材料应用 | -60 °C |
| 绝缘材料的温度指数(DIN EN 60216-1(VDE 0304-21)) | 125 °C |
| 绝缘材料相对温度指数(电气,UL 746 B) | 130 °C |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| 量热释热NFPA 130 (ASTM E 1354) | 27,5 MJ/kg |
| 表面可燃性NFPA 130 (ASTM E 162) | 通过 |
| 烟雾比光密度NFPA 130 (ASTM E 662) | 通过 |
| 烟气毒性NFPA 130 (SMP 800C) | 通过 |
| 电涌电压测试 | |
| 测试电压设定值 | 7.3 kV |
| 结果 | 已通过测试 |
| 升温测试 | |
| 温度上升要求测试 | 温度上升 ≤ 45 K |
| 结果 | 已通过测试 |
| 短时耐受电流 2.5 mm² | 0.15 kA |
| 短时耐受电流 4 mm² | 0.15 kA |
| 短时耐受电流 2.5 mm² | 0.3 kA |
| 短时耐受电流 4 mm² | 0.3 kA |
| 短时耐受电流 2.5 mm² | 0.5 kA |
| 结果 | 已通过测试 |
| 工频耐受电压 | |
| 测试电压设定值 | 1.89 kV |
| 结果 | 已通过测试 |
| 机械参数 | |
| 开口式侧板 | 否 |
| 机械强度 | |
| 结果 | 已通过测试 |
| 载体上的附件 | |
| DIN导轨/固定支点 | NS 35 |
| 测试力设定值 | 1 N |
| 结果 | 已通过测试 |
| 导线损坏和松动测试 | |
| 导线横截面/重量 | 0.14 mm² / 0.2 kg |
| 2.5 mm² / 0.7 kg | |
| 4 mm² / 0.9 kg | |
| 结果 | 已通过测试 |
| 老化 | |
| 温度循环 | 192 |
| 结果 | 已通过测试 |
| 针焰测试 | |
| 暴露时间 | 30 s |
| 结果 | 已通过测试 |
| 振荡/宽频带噪音 | |
| 规格 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
| 频谱 | 使用寿命测试类别 1,B 级,已安装在车身上 |
| 频率 | f1 = 5 Hz 到 f2 = 150 Hz |
| ASD等级 | 0.964 (m/s²)²/Hz |
| 加速度 | 0.58g |
| 每轴的测试周期 | 5 h |
| 测试方向 | X-, Y- 与 Z-轴 |
| 结果 | 已通过测试 |
| 冲击 | |
| 规格 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
| 脉冲波形 | 半弦 |
| 加速度 | 5g |
| 电击时间 | 30 ms |
| 每个方向的电击次数 | 3 |
| 测试方向 | X-, Y- 与 Z-轴 (正向与负向) |
| 结果 | 已通过测试 |
| 环境条件 | |
| 环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 60 °C (短期内(不超过24 小时),-60 °C到+70 °C) |
| 环境温度(组装) | -5 °C ... 70 °C |
| 环境温度(执行) | -5 °C ... 70 °C |
| 允许湿度(存放/运输) | 30 % ... 70 % |
| 连接符合标准 | IEC 60947-7-1 |
| 安装类型 | 壁挂式安装 |
| 訂購號 | 3044924 |
| 件數/包裝 | 5 件數 |
| 最低訂購量 | 1 件數 |
| 產品密鑰 | BE6112 |
| GTIN | 4055626245843 |
| 每件的重量(含包裝) | 99.99 g |
| 每件的重量(不含包裝) | 99.99 g |
| 關稅稅率代號 | 85369010 |
| 產地 | RU |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 符合《歐盟 RoHS 物質指令要求》 | 是 (無豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
無超過限值的有害物質
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH 候選物質附註》(CAS編號) | 沒有物質超過重量的 0.1% |
相容的產品
提示:使用下述個別附件可能會限制本產品。
-
-
FBS 3-5 - 插拔式桥接件 3030174
-
FBS 4-5 - 插拔式桥接件 3030187
-
FBS 5-5 - 插拔式桥接件 3030190
-
FBS 10-5 - 插拔式桥接件 3030213
-
FBS 20-5 - 插拔式桥接件 3030226
-
FBS 50-5 - 插拔式桥接件 3038930
-
FBSR 2-5 - 插拔式桥接件 3033702
-
FBSR 3-5 - 插拔式桥接件 3001591
-
FBSR 4-5 - 插拔式桥接件 3001592
-
FBSR 5-5 - 插拔式桥接件 3001593
-
FBSR 10-5 - 插拔式桥接件 3033710
-
FBS 2-5 BU - 插拔式桥接件 3036877
-
FBS 3-5 BU - 插拔式桥接件 3036880
-
FBS 4-5 BU - 插拔式桥接件 3036893
-
FBS 5-5 BU - 插拔式桥接件 3036903
-
FBS 10-5 BU - 插拔式桥接件 3036916
-
FBS 20-5 BU - 插拔式桥接件 3036929
-
FBS 50-5 BU - 插拔式桥接件 3032114
-
SZF 1-0,6X3,5 - 螺丝刀 1204517
-
ST-BW - 助动工具 1207608
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - 快速标记条,扁平型 0808642
-
ZBF 5 CUS - 快速标记条,扁平型 0825025
-
ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - 快速标记条,扁平型 0808671
-
ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - 快速标记条,扁平型 0808697
-
ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - 快速标记条,扁平型 0810821
-
ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - 快速标记条,扁平型 0810863
-
UC-TMF 5 - 用于端子的标记条 0818153
-
UC-TMF 5 CUS - 用于端子的标记条 0824638
-
UCT-TMF 5 - 用于端子的标记条 0828744
-
UCT-TMF 5 CUS - 用于端子的标记条 0829658
-
PS-5 - 测试插头 3030983
-
DP PS-5 - 隔板 3036725
-
PS-5/2,3MM RD - 测试插头 3038723
-
PAI-4 - 测试适配器 3030925
您的優勢
借助安装销的端子,易于分组
单个端子可并列安装,灵活性极高
各种CLIPLINE complete附件,轻松完成桥接、测试和标记
快速插拔式弹簧连接技术,可轻松连接导线
绝缘外壳采用卡接,可自动补偿板厚
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg