HDFKV 16 BK
-
穿墙端子
0717694
嵌板穿通接线柱块, 接线方式: 带压片的螺钉连接, 带压片的螺钉连接, 位数: 1, 负载电流: 76 A, 横截面: 0.5 mm2 - 25 mm2, 导线连接方向与拔插方向的夹角: -90 °, 宽度: 12 mm, 颜色: 黑色
產品細節
| 产品类型 | 嵌板穿通接线柱块 |
| 产品系列 | HDFKV 16 |
| 位数 | 1 |
| 针距 | 12.1 mm |
| 连接量 | 2 |
| 行数 | 1 |
| 电位数目 | 1 |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | III |
| 污染等级 | 3 |
| 特性 | |
| 额定电流IN | 76 A |
| 额定电压 UN | 500 V |
| 额定电压(III/3) | 500 V |
| 额定电涌电压(III/3) | 6 kV |
| 连接技术 | |
| 连接器系统 | HDFK 16 |
| 额定横截面 | 16 mm² |
| 导线连接 外部 | |
| 连接方式 | 带压片的螺钉连接 |
| 导线连接方向与拔插方向的夹角 | -90 ° |
| 刚性导线横截面 | 0.5 mm² ... 25 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.5 mm² ... 16 mm² |
| 柔性导线横截面,带不含绝缘套管的冷压头 | 0.5 mm² ... 16 mm² |
| 柔性导线横截面,带套管,带塑料绝缘套管 | 0.5 mm² ... 16 mm² |
| 2根横截面相同的导线,刚性导线 | 0.5 mm² ... 6 mm² |
| 2根横截面相同的导线,柔性导线 | 0.5 mm² ... 6 mm² |
| 2根具有相同横截面的导线,柔性,带套管但不带塑料套管 | 0.5 mm² ... 6 mm² |
| 2根具有相同横截面的导线,柔性,带TWIN套管及塑料套管 | 0.5 mm² ... 6 mm² |
| 塞规 | B7 |
| 剥线长度 | 16 mm |
| 紧固扭矩 | 2 Nm ... 2.3 Nm |
| 导线连接 内部 | |
| 连接方式 | 带压片的螺钉连接 |
| 导线连接方向与拔插方向的夹角 | -90 ° |
| 刚性导线横截面 | 0.5 mm² ... 25 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.5 mm² ... 16 mm² |
| 柔性导线横截面,带不含绝缘套管的冷压头 | 0.5 mm² ... 16 mm² |
| 柔性导线横截面,带套管,带塑料绝缘套管 | 0.5 mm² ... 16 mm² |
| 2根横截面相同的导线,刚性导线 | 0.5 mm² ... 6 mm² |
| 2根横截面相同的导线,柔性导线 | 0.5 mm² ... 6 mm² |
| 2根具有相同横截面的导线,柔性,带套管但不带塑料套管 | 0.5 mm² ... 6 mm² |
| 2根具有相同横截面的导线,柔性,带TWIN套管及塑料套管 | 0.5 mm² ... 6 mm² |
| 塞规 | B7 |
| 剥线长度 | 16 mm |
| 紧固扭矩 | 2 Nm ... 2.3 Nm |
| 面板厚度 | 1 mm...6 mm |
| 材料数据 - 联系方法 | |
| 注意事项 | 符合WEEE/RoHS,根据IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201的要求没有晶须 |
| 接触件材料 | CU合金 |
| 表面特性 | 镀锡 |
| 材料数据 - 壳体 | |
| 颜色 (外壳) | 黑色 (9005) |
| 绝缘材料 | PA |
| 绝缘材料组 | I |
| CTI符合IEC 60112 | 600 |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| 符合EN 60695-2-12标准的灼热丝可燃性指数GWFI | 850 |
| 符合EN 60695-2-13标准的灼热丝起燃性温度GWIT | 775 |
| 符合EN 60695-10-2标准的球压试验温度 | 125 °C |
| 安全注意事项 | |
| 安全注意事项 | • 仅允许合格的电气专业人员安装和操作产品。 合格人员必须熟悉电气工程基础知识,才能识别和预防危险。 |
| • 遵守此处的技术数据规定,并参考“下载”区域内列出的文档。下载区域内包含例如安装说明、技术图纸和3D数据等重要信息。 | |
| • 电缆进线通道没有防触电安全保护。在通电的情况下,不要连接端子或断开端子连接。采取适当的步骤措施确保防触电保护。 | |
| 与壳体之间没有电气连接。请确保为绿色/黄色型号以及带PE标志的产品提供保护接地。 | |
| 尺寸图 |
|
| 针距 | 12.1 mm |
| 宽度 [w] | 12 mm |
| 外部尺寸 | |
| 高度[h1] | 39.7 mm |
| 长度[l1] | 38.1 mm |
| 内部尺寸 | |
| 高度[h2] | 38.1 mm |
| 长度[l2] | 32.48 mm |
| 导线损坏和松动测试 | |
| 规格 | IEC 60947-7-1:2009-04 |
| 结果 | 已通过测试 |
| 拉伸测试 | |
| 规格 | IEC 60947-7-1:2009-04 |
| 导线横截面/导线类型/牵引力设定值/实际值 | 0.5 mm² / 刚性 / > 20 N |
| 0.5 mm² / 柔性 / > 20 N | |
| 25 mm² / 刚性 / > 135 N | |
| 16 mm² / 柔性 / > 100 N | |
| 升温测试 | |
| 规格 | IEC 60947-7-1:2009-04 |
| 温度上升要求测试 | 温度上升 ≤ 45 K |
| 瞬时冲击电流强度测试 | |
| 规格 | IEC 60947-7-1:2009-04 |
| 电气间隙和爬电距离 | 1. 绝缘配合 | |
| 应用 | 金属板壁厚1 mm |
| 规格 | IEC 60947-7-1:2002-07 |
| 绝缘材料组 | I |
| 比较跟踪指标(IEC 60112) | CTI 600 |
| 额定绝缘电压 (III/3) | 500 V |
| 额定电涌电压 (III/3) | 6 kV |
| 最小电气间隙值 – 不均匀电场 (III/3) | 5.5 mm |
| 最小爬电距离(III/3) | 6.3 mm |
| 电气间隙和爬电距离 | 2. 绝缘配合 | |
| 应用 | 金属面板厚4 mm |
| 规格 | IEC 60947-7-1:2002-07 |
| 绝缘材料组 | I |
| 比较跟踪指标(IEC 60112) | CTI 600 |
| 额定绝缘电压 (III/3) | 500 V |
| 额定电涌电压 (III/3) | 6 kV |
| 最小电气间隙值 – 不均匀电场 (III/3) | 5.5 mm |
| 最小爬电距离(III/3) | 6.3 mm |
| 电气间隙和爬电距离 | 3. 绝缘配合 | |
| 应用 | 金属面板厚6 mm |
| 规格 | IEC 60947-7-1:2002-07 |
| 绝缘材料组 | I |
| 比较跟踪指标(IEC 60112) | CTI 600 |
| 额定绝缘电压 (III/3) | 400 V |
| 额定电涌电压 (III/3) | 6 kV |
| 最小电气间隙值 – 不均匀电场 (III/3) | 5.5 mm |
| 最小爬电距离(III/3) | 5 mm |
| 振动测试 | |
| 规格 | IEC 60068-2-6:2007-12 |
| 频率 | 10 - 150 - 10 Hz |
| 扫描速率 | 1倍频程/分钟 |
| 振幅 | 0.35 mm (10 Hz ... 60.1 Hz) |
| 加速度 | 5g (60.1 Hz ... 150 Hz) |
| 每轴的测试周期 | 2.5 h |
| 测试方向 | X-, Y- 与 Z-轴 |
| 灼热线测试 | |
| 规格 | IEC 60695-2-11:2014-02 |
| 温度 | 960 °C |
| 暴露时间 | 30 s |
| 环境条件 | |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 70 °C |
| 相对湿度(存放/运输) | 30 % ... 70 % |
| 环境温度(组装) | -5 °C ... 100 °C |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 100 °C (取决于电流承载能力/衰减曲线) |
| 环境条件 | |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 100 °C (取决于电流承载能力/衰减曲线) |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 70 °C |
| 相对湿度(存放/运输) | 30 % ... 70 % |
| 环境温度(组装) | -5 °C ... 100 °C |
| 包装类型 | 纸箱包装 |
| 訂購號 | 0717694 |
| 件數/包裝 | 50 件數 |
| 最低訂購量 | 1 件數 |
| 產品密鑰 | AA1DAD |
| GTIN | 4017918981907 |
| 每件的重量(含包裝) | 41.44 g |
| 每件的重量(不含包裝) | 41.44 g |
| 關稅稅率代號 | 85369010 |
| 產地 | GR |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141134 |
| ECLASS-15.0 | 27141134 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001283 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 符合《歐盟 RoHS 物質指令要求》 | 是 (無豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
無超過限值的有害物質
|
您的優勢
通用型连接方式,可在全球范围内使用
最大接触力,升温较低
无需工具即可轻松卡接安装到设备面板上
可自动补偿壁厚,全球通用
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg