IPD W 3P1,5 M M16 BK
-
穿板式连接
1484181
穿板式连接, 用于连接器,接线方式: 直插式连接,位数: 2+PE, M16,针式插头,0.25 mm2 ... 1.5 mm2,600 V,16 A,黑色,编码: P
此產品需要其他產品才能運作。
必要的附件
產品細節
相容的產品
您的優勢
组件可直接插拔,配电更轻松
采用Push-Lock直插式连接,实现简便、快速的现场布线
全系统防护等级达IP66、IP68和IP69K,恶劣环境下亦可实现可靠安装
即使在极其不易安装的条件下,无需工具也可完成安全锁紧
预制电缆组件实现快速调试